Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

概述

Calibre PERC 和 3DPERC

Calibre PERC平台是可靠性验证解决方案的行业领导者,可实现传统物理验证工具无法实现的各种集成电路可靠性检查。Calibre 3DPERC将其扩展到三维集成电路,跨越多个芯片和不同的工艺节点。


联系我们的技术团队:1-800-547-3000

身穿防护装备的人在出厂环境中检查大型工业机器或设备

口径情报

Calibre 提供值得信赖的半导体解决方案,以应对关键挑战并推动下一代技术。

主要特征

什么是 Calibre PERC?

Calibre PERC是可靠性验证解决方案的行业领导者,可实现传统物理验证工具无法实现的各种集成电路可靠性检查。其先进的功能确保了电气和物理设计规则的稳健性。

主要特征

什么是 Calibre 3DPERC?

Calibre 3DPERC将Calibre PERC业界领先的可靠性验证解决方案扩展到三维集成电路,涵盖多个芯片和不同的工艺节点。该解决方案具有可扩展性,可以处理您最具挑战性的3D IC组件。

创新的情境感知 SPICE 仿真改进了大型设计的静电放电分析

随着复杂性的增加、晶体管数量的增加和集成电路尺寸的缩小,ESD 验证被证明是高级节点面临的重大挑战。传统的静电放电验证使用寄生提取技术,然后使用带有集成电路重点 (SPICE) 仿真的仿真程序,难以准确模拟大型设计中电路的动态行为,也难以在大区块或全芯片级别的实际运行时提供仿真结果。Calibre PERC 情境感知 SPICE 仿真汇集了静态和动态两种最佳方法,将组件的物理布局与其电气实现相结合,并分析该信息以评估 ESD 稳健性。这种情境感知型 SPICE 仿真流程使设计人员能够在任何工艺节点上对最大的设计进行准确的 ESD 分析。

常见问题

Calibre PERC 常见问题解答

常见问题

Calibre 3DPERC 常见问题

Calibre PERC 精选资源

浏览我们的精选资源或访问完整的 Calibre PERC 资源库,查看在线讲座点播、技术论文和概况介绍。

准备好进一步了解 Calibre 了吗?

我们随时准备回答你的问题!立即与我们的团队取得联系

致电:1-800-547-3000

Calibre 咨询服务

我们帮助您采用、部署、定制和优化复杂的设计环境。直接接触工程和产品开发使我们能够利用深厚的领域和主题专业知识。

支持中心

Siemens 支持中心在一个易于使用的位置为您提供所有服务-
知识库、产品更新、文档、支持案例、许可证/订单信息等。

Calibre IC 设计与制造

Calibre 工具套件可为所有工艺节点和设计风格提供准确、高效、全面的 IC 验证和优化,同时最大限度地减少资源使用和流片计划。