Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
技术论文

使用 Insight 分析器改变早期的 IC 设计

事实证明,传统的验证方法不足以解决当今日益复杂的集成电路 (IC) 设计中的关键可靠性挑战。现代集成电路设计需要一种注重早期分析的主动验证方法。左移方法可以更早地识别潜在的设计风险,解决IP模块集成、细微的电路设计变化以及传统仿真和电气规则检查 (ERC) 工具的局限性等复杂挑战。

Insight Analyzer 工具通过检测电源域中难以发现的泄漏问题,在不进行全面仿真的情况下进行早期设计分析,同时弥合静态检查和全面系统仿真之间的验证差距,从而在设计验证方面取得了突破。通过采用这种方法,设计团队可以更早地发现潜在的设计效率低下问题,从而减少返工,提高电路可靠性并改善功率分布。

显示错误结果的 Insight 分析器工具的屏幕截图。
主要特征

全芯片、晶体管级可靠性

将电路内核集成到一个芯片中会暴露出传统检查方法所掩盖的风险。在对单个内核进行了详尽的仿真之后,仍然存在可靠性问题。这是当今混合功率和低功耗设计流程中的一个重要主题。

身穿黑色衬衫的人站在带有黑色边框的白墙前,手里拿着一个深色物体。

借助 Calibre 实现左移

我们提供的工具和技术,可以减少签核迭代次数和流片时间,同时确保高质量的结果。

常见问题解答

洞察分析器常见问题

洞察分析器精选资源

浏览 Insight Analyzer 的资源,详细了解如何通过漏电检测、风险评估和高级验证技术增强电路可靠性,从而实现稳健的设计和首次通过硅的成功。

准备好进一步了解 Calibre 了吗?

我们随时准备回答你的问题!立即与我们的团队取得联系

致电:1-800-547-3000

Calibre 咨询服务

我们帮助您采用、部署、定制和优化复杂的设计环境。直接接触工程和产品开发使我们能够利用深厚的领域和主题专业知识。

支持中心

Siemens 支持中心在一个易于使用的位置为您提供所有服务-
知识库、产品更新、文档、支持案例、许可证/订单信息等。

Calibre 集成电路设计与制造

Calibre 工具套件可为所有工艺节点和设计风格提供准确、高效、全面的集成电路验证和优化,同时最大限度地减少资源使用和流片计划。