主要特征
自动模式分类、匹配和调试
Calibre Pattern Matching 工具集成了 Calibre 验证工具套件,提供签核质量的模式分类、匹配和调试。受益于所有 Calibre 设计和制造流程中图案匹配的速度和准确性。
可在 Calibre 范围内工作
已集成到 Calibre 平台中
Calibre Pattern Matching 工具在 Calibre 平台内运行,可实现基于模式的强大集成设计验证和制造流程。模式补充了基于多操作文本的设计规则检查,简化了复杂的布局描述。

简化复杂的设计规则
模拟和数字流程的设计师协助
只需简单调用 Calibre Pattern Matching 流程,即可简化需要多层设备对称性的复杂设计规则。利用已知的良好模式来验证是否有任何修改,从而省去了漫长的调试时间。与 Calibre 签署 DRC 卡片和 Calibre RealTime 接口配对,可简化所有主要 P&R 和设计环境中的验证。

增强铸造应用程序
支持主要铸造厂的高级验证流程
Calibre Pattern Matching 技术支持所有主要铸造厂的高级验证流程。从标记已知的产量影响因素,到识别知识产权修改,再到增强基于仿真的流程,Calibre 图案处理增强了许多铸造应用。

准备好进一步了解 Calibre 了吗?
我们随时准备回答你的问题!立即与我们的团队取得联系
致电:1-800-547-3000