跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
技术论文

将 SoC 和封装验证结合在一起

对于扇出晶圆级封装 (FOWLP) 等封装技术,封装设计和验证过程可能具有挑战性。由于FOWLP制造是在 “晶圆级别” 进行的,因此它包括掩模生成,类似于SoC制造流程。必须有可靠的封装设计和验证流程,这样设计人员才能确保铸造厂或 OSAT 公司的 FOWLP 可制造性。Xpedition® 企业版印刷电路板(PCB)平台提供协同设计和验证平台,该平台利用封装设计环境和用于FOWLP的SoC物理验证工具。Calibre 3DStack 功能扩展了 Calibre 芯片级签核验证,可在任何工艺节点上对包括晶圆级封装在内的完整多晶片系统(包括晶圆级封装)进行DRC和LVS检查,而无需中断当前的工具流程,也不需要新的数据格式。

精确验证扇出晶圆级封装 (FOWLP) 设计需要将封装设计环境与片上系统 (SoC) 验证工具相集成,以确保封装的可制造性和性能

与片上系统 (SoC) 集成电路 (IC) 设计相比,晶圆级封装 (WLP) 可实现更高的外形尺寸和更高的性能。虽然有许多晶圆级封装设计风格,但扇出晶圆级封装 (FOWLP) 是一种流行的硅验证技术。但是,为了使FOWLP设计人员确保可接受的产量和性能,电子设计自动化(EDA)公司、外包半导体组装和测试(OSAT)和代工厂必须合作建立一致、统一、自动化的设计和物理验证流程。将封装设计环境与 SoC 物理验证工具相结合,可确保必要的协同设计和验证平台到位。借助Xpedition Enterprise平台增强的印刷电路板(PCB)设计能力,以及Calibre平台扩展的基于GDSII的验证功能以及Calibre 3DStack扩展,设计人员现在可以将Calibre芯片级签核DRC和LVS验证应用于包括FOWLP在内的各种2.5D和3D堆叠式芯片组件,以确保可制造性和性能。

主要特征

多芯片、系统级校准/连接检查

Calibre 3DStack工具扩展了Calibre芯片级签核验证,以完成对各种2.5D和3D堆叠式模具设计的签核验证。设计人员可以使用现有工具流和数据格式在任何工艺节点对完整的多模具系统进行签核 DRC 和 LVS 检查。

Calibre 3DStack 精选资源

浏览我们的特色资源或访问完整的 Calibre 3DStack 资源库,查看在线讲座点播、白皮书和概况介绍。

准备好进一步了解 Calibre 了吗?

我们随时准备回答你的问题!立即与我们的团队取得联系

致电:1-800-547-3000

Calibre 咨询服务

我们帮助您采用、部署、定制和优化复杂的设计环境。直接接触工程和产品开发使我们能够利用深厚的领域和主题专业知识。

支持中心

Siemens 支持中心在一个易于使用的位置为您提供所有服务-
知识库、产品更新、文档、支持案例、许可证/订单信息等。

Calibre IC 设计与制造

Calibre 工具套件可为所有工艺节点和设计风格提供准确、高效、全面的 IC 验证和优化,同时最大限度地减少资源使用和流片计划。

高密度高级封装 (HDAP) 产品试验

在这些独立的云托管虚拟实验室中探索 Xpedition 和 Calibre 技术的差异化能力。