Calibre Design Solutions是集成电路验证领域的行业领导者,提供完整的集成电路验证和DFM优化EDA平台,可加快设计从创建到制造的速度,满足所有批准要求。
我们提供 EDA 行业中最准确、最可信和性能最佳的 IC 签核验证和 DFM 优化。
Calibre NMDRC平台为铸造厂、IDM和无晶圆厂公司提供适用于所有节点和工艺的全面、创新验证技术。
业界领先的 Calibre 电路验证工具套件包括布局与原理图 (LVS) 检查、可靠性验证和寄生提取。
Calibre 可靠性验证根据电气和物理设计规则进行检查并优化布局,以降低 IC 早期或灾难性故障的风险。
Calibre DFM 工具套件包括良率分析、可打印性和性能验证工具,以提高产量和优化 IC 设计。
Calibre NMPlatform 集成了所有主要的定制设计工具、布局和布线系统,以及各种专业设计工具。
Calibre 工具套件使人们对成功的 3D 集成电路设计充满信心,从早期的平面规划到最终签署。
我们的工具、资源和专业知识使我们能够成功创建和制造最先进、最复杂的 IC、IP 和 SoC 产品。Siemens EDA在设计公司和铸造厂的日常运营中久经考验,通过协作和创新为晶圆厂/铸造厂生态系统提供支持。
了解我们如何通过协作和创新为无晶圆厂/铸造生态系统提供支持。
Calibre NMPlatform 已做好云准备。
云计算提供全天候访问专为 EDA 任务而调整的高性能硬件集群的高可扩展性,具有足够的内存来支持最大的设计,严格的安全功能可保护专有 IP,使您能够优化每天的周转率。
我们的 Calibre 左移策略提供了开创性的工具和技术,可减少签核迭代和录制时间,同时确保高质量的结果。
我们通过智能设计和制造解决方案提供 Calibre 可信技术,以应对半导体行业面临的主要挑战,加速下一代技术的发展。
在这里阅读我们的最新博客文章!
业界领先的 Calibre IC Manufacturing 产品通过确保在整个技术节点生命周期中实现快速升级和最大工艺产量的工具,为硅铸造业带来成功。