Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
身穿防护装备的人在具有大型金属结构的工业环境中操作机器
RTL-to-GDS 数字化实施

Aprisa 数字化实施解决方案

在高级工艺节点上进行设计需要管理不断增加的芯片复杂性、更短的时间表和更高的开发成本。Aprisa的以细节路由为中心的架构通过更快的设计完成速度和更可预测的RTL到GDS流程的PPA来应对这些挑战。

立即观看录音

使用生成式和代理式人工智能实现 RTL 到 GDS 的数字化实现:由 Aprisa AI 和 Siemens EDA AI 系统提供支持

利用布局和布线技术加速 SoC 设计

Aprisa 数字实现是一种 RTL-to-GDS 解决方案,为顶级分层设计和区块级实现提供完整的综合和布局布线功能。无论是用于 STA 时序还是 DRC,其流片输出质量与签核工具的关联性可减少设计收尾并确保最佳性能、功耗和面积 (PPA)。

关键功能

适用于复杂 IC 设计的 RTL-to-GDS

Aprisa为顶级分层设计和复杂数字设计的块级实现提供完整功能。其以细节路径为中心的架构、统一的分层数据模型和共享的基础引擎可实现快速设计收尾和最佳结果质量 (QoR)。

Select...

Aprisa 的以详细路由为中心的架构和统一的分层数据模型支持物理感知 RTL 合成、布局优化、CTS 优化和详细路由之间进行高效、频繁的通信,从而提高结果质量、减少迭代次数和加快设计融合。

An SVG diagram illustrating a flow from RTL to GDS with various stages and steps.
加速 RTL 到 GDS 的设计流程

Aprisa 数字实施软件的好处

Aprisa 提供开箱即用的最佳PPA。这可以帮助物理设计师减少 RTL 到 GDS 流程中每一步的工作量,缩短上市时间。

在 SoC 设计上进行创新

Aprisa 资源库

无论物理设计人员希望实现高度复杂的设计还是在最短的时间内实现流片化,Aprisa大多开箱即用,为任何给定的数字集成电路设计项目提供最重要的PPA和设计指标。

带有连接和代码的芯片

我们来谈谈吧!

如有问题或评论,请联系我们。我们是来帮忙的!