MVL702 磁力膨胀阀以坚固的设计提供卓越的速度和精度,可优化热泵和制冷机应用中的制冷循环过程。
MVL702 旨在满足市场对可持续发展的需求,为 HVAC OEM 提供效率、安全性、可靠性和工程简便性。
MVL702 磁力膨胀阀以坚固的设计提供卓越的速度和精度,可优化热泵和制冷机应用中的制冷循环过程。
MVL702 旨在满足市场对可持续发展的需求,为 HVAC OEM 提供效率、安全性、可靠性和工程简便性。
通过快速准确地调整蒸发器中的制冷剂量,MVL702 允许 HVAC OEM 获得比步进阀更高的加热/冷却功率。
使用 MVL702 作为制冷剂阀门解决方案,由于其能效和制冷系统的稳定性,客户每年可以实现可观的节能。
MVL702 阀门、执行器和驱动器作为一套完整系统进行设计和测试,“开箱即用”。易于集成到任何设备自动化系统中意味着更低的开发和测试成本。

MVL702 从封闭转换为 100% 开启仅需一秒钟。结果是过热温度降低,与步进阀相比,系统稳定性更高,能效更高。

MVL702 采用免维护设计,带有线性磁性执行器。这种配置使其坚固、可靠和持久,同时降低了维护成本、停机时间和可靠性问题,即使在恶劣的条件下也是如此。

在停电或电缆断开的情况下,MVL702 会机械关闭,从而提高了安全性并无需额外的电磁阀或超级电容电池。