Siemens OpenAir 是一整套风门执行器产品组合,专为满足您的暖通空调要求而量身定制。这些耐用的执行器采用低功耗电机和精确定位,具有较长的生命周期和明显的低能耗。各种力、信号和选项可满足舒适通风、防火和防烟、VAV 和其他特殊应用的所有需求。它们分为三个系列,适用于不同的应用领域:
- 适用于 HVAC 应用的 Damper actuators
- 用于风量控制的 Damper actuators
- 用于防火和防烟阻尼器的Damper actuators
Siemens OpenAir 是一整套风门执行器产品组合,专为满足您的暖通空调要求而量身定制。这些耐用的执行器采用低功耗电机和精确定位,具有较长的生命周期和明显的低能耗。各种力、信号和选项可满足舒适通风、防火和防烟、VAV 和其他特殊应用的所有需求。它们分为三个系列,适用于不同的应用领域:
Capital Formboard Designer 扩展了 Capital Harness Designer 和 Capital Harness Designer Modular 功能。它提供与基准 Capital Harness Designer 或 Capital 绘图相关的全尺寸图表功能。
这些执行器专为耐用性和效率而设计,采用低功耗电机和快速、精确的定位,从而延长了生命周期并显著降低了能耗。
探索不同的风门执行器系列,包括用于暖通空调应用、风量控制以及防火和防烟保护。有多种定位力、控制信号和通信标准可供选择。
安装顺利,调试快速,操作高效便捷。采用标准化的接线计划和只需一颗螺钉即可固定的自定心轴适配器,从而节省时间和成本。
已经运行的无刷电机和变速箱可实现安静而高性能的运行。对楼宇自动化命令的快速准确响应有助于确保稳定舒适的室内气候。
防火和防烟阻尼器提供安全性。强大的扭矩确保快速可靠地打开和关闭。高效的执行器具有弹簧复位功能、坚固的电路板和宽的工作温度范围。
Siemens 是经验丰富的合作伙伴,提供广泛的服务和支持。与第三方制造商和 BIM 等数字技术的兼容性使您的 HVAC 应用可靠、灵活且面向未来。