Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

FPGA Design for High Speed PLC with TM FAST 技术支持 Heitec

HEITEC AG总部位于埃尔兰根,50多年来一直代表着自动化、数字化、电子和工厂工程领域的卓越表现。HEITEC拥有1,200多名员工,开发定制的解决方案,以提高各行业的生产力和效率。通过将自动化与数字工程相结合,HEITEC支持企业迈向智能工厂。作为西门子Xcelerator Marketplace的合作伙伴,HEITEC为互联且面向未来的行业提供创新、可扩展的解决方案。

原因何在 你的 PLC 需要更快的速度吗?

使用我们的 Siemens TM FAST FPGA 设计服务,为您的 S7-1500、S7-1200 或自定义应用程序提供超出标准 PLC 速度的超快应用。我们提供自定义 FPGA 逻辑,因此您可以专注于核心解决方案。使用成熟的西门子技术模块作为硬件,可以最大限度地降低成本和风险。

优势

  • 超快的 PLC 应用远远超过标准 PLC 速度,例如传感器、执行器、同步、编码
  • 久经考验的西门子 TM FAST 硬件技术模块最大限度地降低了成本
  • 没有定制硬件,没有耗时的认证,完全集成到西门子生态系统中

特色功能

实际应用

Select...
高压直流电网硬件

高压直流电网

无需认证自定义硬件,即可在微秒内控制高频电源开关。TM FAST 具有控制下一代宽禁带半导体 SiC 和 GAN 所需的速度。