Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

适用于开发者的 Gridscale X

使用可重复使用的电网智能功能构建针对您的电网量身定制的自定义电网应用程序,这样您就可以更快地进行创新,专注于公用事业的独特之处。

为何适合开发者使用 Gridscale X

公用事业面临着更快、更灵活地提供新的数字电网功能的压力。但是,每项新举措通常都需要从头开始构建,很少重复以前的工作成果。

因此,团队面临着缓慢的开发周期、分散的架构和日益增加的系统复杂性。

适用于开发者的 Gridscale X 采用了不同的方法。它使公用事业公司和合作伙伴能够使用可重复使用的电网智能构件、数据模型和服务来构建、扩展和集成数字电网应用程序。通过在应用程序中重复使用久经考验的功能,团队可以专注于解决业务挑战,而不是为每个项目重建相同的基础。

Grid Visual-适用于开发者的 Gridscale X

主要好处

Icon 量身定制解决方案

构建量身定制的解决方案

创建根据您的特定要求量身定制的应用程序,而不是标准解决方案。

久经考验的电网智能

重复使用经过验证的电网智能

建立在 Siemens 可重复使用的网格功能(包括网格模型、数据和服务)的基础上,而不是针对每个用例重新创建它们。

图标架构易于管理

让您的架构保持可管理性

避免在多个系统上重建相同的功能。

特色功能

了解其他人如何使用适用于开发者的 Gridscale X

荷兰视觉版-适用于开发者的 Gridscale X

Alliander | 构建和扩展自己的网格应用程序

Alliander是荷兰领先的DSO,为超过300万名客户提供服务,该公司使用Gridscale X来构建和扩展自己的电网应用程序。

通过在共享平台上开发解决方案,Alliander 创建了约 30% 的精简应用程序格局,并为多个网格应用程序奠定了可扩展的基础,无需每次都重建核心网格功能。

结果是架构的可扩展性更强,整个电网的创新速度也更快。

常见问题解答