Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

45W Commercial Clean Vehicles 技术支持 Giraffe

清洁能源技术可获得高达1.2万亿美元的税收抵免,但各组织错过了机会,因为他们无法驾驭国税局的程序。Giraffe Financial 正在改变这种状况。Giraffe专业地指导客户了解美国通货膨胀减免法(IRA)的情况,因此您可以获得应得的税收抵免。

前往 Giraffe 网站 www.giraffe.financial,创建一个账户,上传你的项目信息,其他一切我们都会做!如果您是免税实体,我们将为您提交纳税申报表,以便您获得国税局的退税!如果您想出售税收抵免,我们将代表您出售并为您提供现金!想要申请信用额度并自己使用,但需要帮助应对监管的复杂性——我们可以提供帮助!

原因何在 发现、生成税收抵免并从中获利?

45W 商用清洁汽车财产税收抵免是根据《通货膨胀降低法》(IRA)提供的,该法激励组织购买合格的商用清洁汽车,包括电动、氢气和插电式混合动力电动汽车。抵免金额取决于多个因素,例如车辆的重量、推进系统以及与类似内燃机车辆相比的增量成本。对于车辆总重(GVW)不超过14,000磅的车辆,最高可申请7,500美元的抵免金额,对于总重量超过14,000磅的车辆,最高可申请40,000美元的抵免额。Giraffe Financial为利用45W税收抵免提供全方位服务解决方案。Giraffe简化了流程,同时确保最大限度地利用和利用符合条件的税收抵免。Giraffe将确认您的车辆资格,收集适当的文件并确保合规,然后指导您选择将积分货币化的选项,以最适合您的业务或组织需求。

优势

  • 降低合规风险
  • 组织负担低
  • 最大信贷潜力

特色功能

探索资源和相关产品

更多信息和资源