Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
带有面板和各种开关和组件的断路器系统的图像。
可靠的真空技术

Siemens 发电机断路器系统

使用 Siemens 发电机断路器 (GCB) 保护电力设备并优化发电厂运营。我们创新的真空技术可提供持久、可靠的性能。

同步您的发电厂

保护和优化电力设备

Siemens 发电机断路器确保电力设备可靠、高效地运行。探索创新、免维护的真空开关技术,该技术可保护发电机和变压器,实现可靠的长期性能。我们的可持续解决方案减少了碳排放,同时简化了可再生能源发电。

Siemens GCB 产品组合包括:

可定制的解决方案: 紧凑的 bolton 多合一系统为改造和新项目提供了灵活性。

适用于 PSPP 应用的集成 GBC 解决方案: 我们用于抽水蓄能发电厂的断路器技术可确保可再生电厂的可用性和电网的可靠性。

可持续发电机断路器: 我们的低排放真空技术不含 SF6。

探索产品

Siemens 发电机开关设备解决方案是 30 多年持续开发的成果,满足了最高的技术和质量要求。该产品组合为不断变化的发电市场挑战提供了优化的解决方案。

提高发电厂的效率和可用性

探索可靠、可持续、不含氟气体的气体碳化合物的世界。

图中显示了带有发电机和控制面板的断路器系统。

经常问的问题

GCB 是用来做什么的?

GCB用于保护电力设备和优化整个电网的运营,从发电到输电和工业消费。Siemens GCB 可确保服务的连续性、简化程序并最大限度地降低发电厂的维护成本。

GCB如何使电力系统更具可持续性?

Siemens GCB 解决方案利用无 SF6 技术提高可靠性并减少碳排放。它们简化了可再生能源发电的运营和维护,以实现更具成本效益的太阳能、水力、风能和地热发电。

探索可能性