三波人工智能代理开启了 EDA 的下一个时代
本白皮书讨论了人工智能代理将如何在 EDA 业务中发展,以使 EDA 供应商能够为客户提供更多、更好的人工智能驱动的自动化,从而他们能够更快地向我们提供电子创新。
用于半导体和印刷电路板设计的全面生成式和代理人工智能系统,提供企业级安全、无与伦比的定制功能以及Siemens EDA产品组合的无缝集成,以提高工作效率并缩短上市时间。
为 Siemens EDA 工具赋予生成式 AI 和智能体 AI 能力,为用户提供感知上下文的自然语言界面,以操作整个 EDA 工作流程。
利用一系列专用解析器,摄取和向量化各种 EDA 格式和数据,促进强大的数据飞轮效应,打破设计团队之间的信息孤岛。
运用先进的检索增强生成框架,快速准确地回答您关于 Siemens EDA 工具、语法和工作流程的查询。
提供先进的自定义访问映射和控制,实现安全的 RAG,同时支持本地和云端部署选项,无需第三方计算资源。
通过自动化日常任务、分析 EDA 结果和提供 AI 驱动的调试辅助,提升设计人员生产力,所有这些均可通过自然语言命令访问。
支持多个同类最佳大语言模型,以获得高质量结果,同时使用户能够整合自定义 EDA 数据,并针对其特定设计需求创建定制化工作流程。
专为半导体和 PCB 设计环境打造,这一创新解决方案提供安全的生成式 AI 和智能体 AI 能力,具有优秀的定制灵活性,可无缝集成至整个 EDA 工作流程。
Siemens EDA 人工智能系统在 EDA 产品组合中增加了人工智能功能,从而提高了工作效率、加快了创新并缩短了上市时间。
Aprisa -将布局规划周期从大约 3 到 4 周缩短至 1 天,电线长度缩短了 17%,TNS 缩短了 13%
机芯设计 - 利用 ML 优化的资源分配,可靠性检查的运行时间提高了 60-400%
融合 EDA 人工智能代理 -专门构建的自主 AI 代理,用于规划和协调多工具工作流程
机芯制造 -掩码合成的运行时间提高了 2-4 倍
融合 EDA 人工智能代理 -专门构建的自主 AI 代理,用于规划和协调多工具工作流程
Tessent - 收益率比待遇提高了 2.5%(节省了百万美元)
融合 EDA 人工智能代理 -专门构建的自主 AI 代理,用于规划和协调多工具工作流程
HyperLynx - 仿真时间缩短了 100,000 倍
Xpedition - 实时 ML UI 命令预测可提高用户的工作效率

本白皮书讨论了人工智能代理将如何在 EDA 业务中发展,以使 EDA 供应商能够为客户提供更多、更好的人工智能驱动的自动化,从而他们能够更快地向我们提供电子创新。

该行业需要一个可定制、安全和开放的集中式、专门构建的 EDA 人工智能系统。本白皮书探讨了西门子的新款Fuse EDA AI系统是如何专门为应对这些挑战而设计的。
将 AI 应用于复杂的 EDA 工作流程会带来独特的挑战。该小组汇集了Siemens EDA的负责人,讨论利用人工智能转变电子设计自动化的挑战、经验教训和机遇。
与西门子 EDA 研发团队一起探索 Fuse EDA 人工智能系统背后的故事。了解 AI 如何通过智能自动化和简化的工作流程使芯片和 PCB 设计更快、更智能、更高效。
本次技术讲座探讨了Fuse EDA人工智能系统和NVIDIA的硬件和软件技术堆栈如何协同工作,以改变EDA工作流程并应对芯片开发中人工智能的独特挑战。