Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

FortiGate VM 技术支持 Fortinet

Fortinet 于 20 多年前在加州森尼韦尔成立,一直是网络安全演变以及网络与安全融合的推动力。保护世界各地的人员、设备和数据是我们的使命。为此,我们的50多种企业级产品组合是目前最大的集成产品,可在您需要的任何地方提供经过验证的网络安全。超过755,000名客户信任Fortinet解决方案,这些解决方案是业内部署最多、专利最多、验证最多的解决方案之一。

原因何在 FortiGate VM?

人工智能驱动的下一代虚拟防火墙 (VnGFW) 可保护物理、虚拟化和云环境中的数据、资产和用户。FortiGate 虚拟机非常适合保护关键基础设施(例如建筑物、电网、铁路),因为它们提供了先进的安全性、可扩展性和灵活性的独特组合。它们能够与 VMware 和 Hyper-V 环境无缝集成,使其成为保护关键基础架构的经济实惠且面向未来的解决方案。通过利用 FortiGate 虚拟机,组织可以实现强大的网络安全,同时保持运营效率和合规性。

优势

  • 关键基础设施的全面安全 (Security)
  • 可扩展性和灵活性
  • 简化的管理和自动化
  • 高性能和低延迟
  • 经济实惠的解决方案
  • 合规与监管支持

特色功能