跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Siemens 吸气式烟雾探测器 ASD+?

Siemens ASD+ 吸气式烟雾探测器可在关键基础设施和严苛环境中提供超早期火灾探测。它们具有单腔和双腔选项,可为任何规模的应用提供定制解决方案,并提供市场上最大的覆盖区域。双波长技术可准确区分烟雾和欺骗现象,减少误报,甚至可以及早检测到电解质气体颗粒。

查看英国市场的ASD。

超早且可靠地发现火灾

ASD+ 使用先进的双波长技术在最早阶段探测火灾,包括电解质气体等看不见的颗粒。它可以可靠地将烟雾与灰尘或蒸汽区分开来,从而减少误报。

最大化覆盖范围和可扩展性

ASD+ 的覆盖范围高达 21,500 平方英尺,是市场上最大的覆盖范围之一。其单腔和双腔选项允许灵活扩展小型和大型应用程序。

确保严苛环境下的性能

ASD+ 专为关键基础设施和点探测器无效的严苛环境而设计。它为数据中心、工业场所和物流设施提供精确可靠的火灾探测。

关键规格

产品范围包括:

FDA462

FDA461

FDA442

FDA422

区域覆盖范围

21,500 平方英尺

15,000 平方英尺

10,000 平方英尺

5,000 平方英尺

线性管道长度

最大可达 2 x 393 英尺

最大可达 2 x 164 英尺

最大 393 英尺

最大 164 英尺

已分支

最大可达 1,968 英尺

最大可达 820 英尺

最大可达 984 英尺

最大 410 英尺

特色功能

Select...
数据中心视图

数据中心中的 ASD+

在数据中心中,高气流会阻碍检测。ASD 探测器放置在气流引导烟雾的地方,可以尽早进行可靠检测。

探索资源

阅读

下载中心 | 获取数据表、手册、手册等

支持

SiePortal | 如需技术支持,请联系当地的 Siemens 销售伙伴或使用此支持网站

BIM 和 CAD 平台 | 获取所有 Siemens 消防产品的三维数据

规格编写器 | 指定您的消防系统