Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
以带有警告标志的火灾报警系统为特色的消防安全检测产品广告。

Siemens 火灾探测 — 为所有人提供智能保护

Siemens 提供先进的火灾探测解决方案,保护人员、资产和运营。凭借数十年的创新和全球专业知识,我们的系统可确保及早准确检测,同时支持高效的建筑物管理。

为何选择 Siemens 火灾探测?

智能、可靠的消防——根据您的需求量身定制。

Siemens 提供的火灾探测技术和产品组合旨在满足当地监管要求,同时为所有建筑类型和行业提供始终如一的高质量和可靠性。

我们的系统经过精心设计,可以帮助您:

  • 快速准确地探测火灾
  • 避免因虚假警报而导致停机
  • 满足当地合规要求
  • 为数字化工作流程和服务提供支持
  • 扩展和现代化您的消防安全基础设施
  • 与 Building X Fire Apps 和建筑物管理系统集成

探索产品

Select...

电动汽车停车场的消防安全

详细了解电动汽车在停车场遇到的具体挑战,并从丹麦进行的电动汽车火灾测试中获得宝贵的见解。

带有电动汽车充电站和消防安全设备的停车场。

常见问题解答 (FAQ)

西门子的火灾探测设备和技术涵盖哪些建筑类型?

诸如 DFT 之类的尖端功能技术™ 和 ASAPlus 技术™ 可帮助您在最具挑战性的条件下最大限度地减少业务中断:

医院: 医院承受不起不确定性。配备 DFT 的探测器技术™ 确保它们在不干扰环境的情况下按预期运行。

酒店: 对于采用 ASAPlus 技术™ 的探测器来说,虚假警报已成为过去,这些探测器不受蒸汽、烟草烟雾或停车场尾气排放等欺骗现象的影响。

数据中心: 在业务连续性至关重要的空间中,使用吸气式烟雾探测 (ASD) 对于及早进行可靠探测至关重要。

历史建筑: 无线探测 (SWING) 是具有特殊美学或建筑要求的具有历史价值的房间或建筑物或临时安装的理想选择。

飞机库: 火焰探测是探测无烟液体和气体火灾以及室内和室外形成烟雾的明火的理想解决方案。

工厂: 工厂可能容易受到爆炸风险的影响。防爆 (Ex) 解决方案是所有危险区域的理想选择。

工业应用: 工业场所涉及恶劣的条件和关键过程——使用点探测器、ASD 和定制解决方案进行早期可靠检测,可确保无缝运行并保护长期投资。

机车车辆: 自动火灾探测(在轨道上使用点探测器和ASD)对列车安全至关重要。它确保快速疏散,以保护乘客、货物和基础设施,特别是在隧道和非安全区域。

我怎么知道哪种探测器选项最适合我的要求?

火灾风险在很大程度上取决于建筑物的用途,并且可能因房间而异。我们为企业或公共建筑中常见的所有环境提供专门的保护方案。了解我们针对特定房间的消防安全系统设计建议和应用

西门子的火灾探测解决方案使用什么技术?

ASAPlus 技术: 采用 ASAPlus 技术™ 的探测器可将欺骗性现象与真实危险区分开,防止误报,帮助您创建不受干扰的空间。 阅读我们的 ASA 白皮书 [AS1] 了解更多。

国际标准化组织技术 (UL): 带 ISO 的探测器技术 提供最大限度的保护并提高消防系统的可靠性。

DFT技术 (ZH): 我们支持物联网的探测器每天或按需进行无干扰测试,全年为您的建筑物提供高度可靠的保护和安全。

发现各种可能性