跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

通过质量获得图像

使用 “图像质量控制” 和 Siemens Financial Services 进行受控打印。

无论是在学校还是在办公室,打印机和复印机都发挥着宝贵的作用——支持协作并保持工作顺利进行。当今的打印解决方案更加智能,旨在在后台可靠地工作,同时用户可以专注于日常任务。

成立于1991年的文档解决方案公司 通过质量实现图像 (ITQ),随着技术的发展,为客户提供了最具成本效益和最高效的解决方案。该公司通过分析人们如何使用打印机、简化文档流程和确保系统得到最佳使用,为客户节省了可避免的打印成本。企业减少打印,减少浪费,同时更有效地分发文档。

该公司通过分析人们如何使用打印机、简化文档流程和确保系统得到最佳使用,为客户节省了可避免的打印成本。企业减少打印,减少浪费,同时更有效地分发文档。

学校租赁

现在可以通过租赁融资计划向学校提供更广泛的设备,这有助于管理预算和缓解现金流。新的《国际财务报告准则》(IFRS 16租约)的引入以及教育国务秘书(SoS)批准的相关一般性同意文件,为维持学校和学院开辟了急需的租赁机会。

ITQ的销售总监埃迪·卓别林强调了一个常见的废物来源。“用户经常点击打印按钮,然后被其他东西分散注意力,或者干脆从不收集文档。每天,每台打印机旁边都会聚集一堆纸。现代打印管理解决方案使这不可能。仅在收集时打印文档,或者在设定的时间后删除请求。引入安全打印解决方案(使用卡或密码进行打印)通常会使打印量减少约20%。”

共享办公桌和混合办公使复杂的打印管理变得更加重要。埃迪继续说:“无论用户是经常在办公室还是白天在办公室,每台机器都必须能够连接到打印机。令人惊讶的是,这仍然是一个问题!我们提供的解决方案是笔记本电脑自动找到最近的打印机并通过WiFi下载驱动程序。”

ITQ 的多元化客户群包括酒店、出版商、学校、制造商甚至教堂。为了帮助管理成本,几乎每个客户都可以选择租赁设备,以便以实惠的价格获得可靠、维护良好的打印解决方案。

ITQ与西门子金融服务(SFS)Financial Services(SFS)合作已超过35年。SFS 始终保持其首选提供商的地位。

灵活融资的好处

对于最终客户

  • 无需大量前期成本即可获得安全和现代的打印解决方案
  • 便于升级的灵活协议

用于 ITQ

  • 当日付款、简单流程和获得人工支持的机会有助于顺利完成销售

与我们联系

了解有关 SFS 融资解决方案的更多信息。