Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 8DAB — 蓝色 GIS?

8DAB — blue GIS 是一款气体绝缘的中压开关设备,为可持续发展树立了新的标准。它通过使用清洁空气来帮助实现环境目标,清洁空气是一种天然气体的绝缘介质,全球变暖潜能值小于1。这种创新的解决方案基于成熟的设计平台,提供了一种可靠和安全的替代方案,该平台带有用于预测性维护的智能传感器。

特色功能

探索 8DAB 的主要优势 — 蓝色 GIS

圆形框架内带有树叶形状的清洁空气图标

干净的空气

选择具有天然气元素的清洁空气,这些气体元素的全球变暖潜能值(GWP)小于1且不受任何监管限制。

一个带有盾牌的图标,中间有一个人,代表健康和安全。

健康与安全

使用高度稳定且不含任何 PFAS 气体的无毒气体确保健康和安全。

这是一款紧凑的设计标志,外观时尚,具有极简主义风格和单色配色方案。

紧凑的设计

通过紧凑的设计优化您的空间,减少占地面积,节省宝贵的资源。

以高分 40 分的可靠性图标为特色的宣传图片,以鲜艳的配色方案显示。

最高的可靠性

采用久经考验的设计实现最高的可靠性,该设计采用单极封闭的密封结构,预期使用寿命为 40 年,平均无故障间隔时间非常高。

8DAB 40-蓝色 GIS

  • 额定电压高达 40.5 kV
    额定短路电流高达 40 kA
    额定连续电流母线最高可达 2500 A
    额定连续电流馈电流最高可达 2500 A
  • 单母线
Siemens 8DAB 40 蓝色 GIS 产品

8DAB 24-蓝色 GIS

  • 额定电压高达 24 kV

    额定短路电流高达 40 kA

    额定连续电流母线最高可达 2500 A

    额定连续电流馈电流最高可达 2500 A
  • 单母线和双母线
蓝色 GIS 8DAB 24-产品系列 Keyvisual

使用 Siemens EcoTech 做出更可持续的选择

在一个每个决策都很重要的世界中,做出更可持续的选择比以往任何时候都更加重要。我们的答案是 Siemens EcoTech,这是一种综合解决方案,可以轻松识别更具可持续性的产品。

8DAB 24 — 蓝色 GIS 已获得 Siemens EcoTech 标签。 查看 8DAB 24 — 蓝色 GIS 的 Siemens EcoTech 配置文件 或详细了解该产品的相关可持续发展绩效数据。

8DAB 蓝色 GIS 生态科技

开始吧