Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SICHARGE-D?

SICHARGE-D 提供 400 kW 的功率,可快速为您的电动汽车充电。它的智能系统可以将这种高功率动态分配到您需要的地方,从而缩短充电时间并最大限度地提高吞吐量。这种紧凑型充电解决方案可为您的电动汽车基础设施带来速度和效率。

SICHARGE-D 非常适合:

  • 乘用车充电:利用经济实惠的非冷却电缆,电流高达 500 A,城市设施的 EMC 排放等级 B。
  • 重型车辆充电: 使用长达 7 米的液冷电缆,在单个插座上获得高达 400 kW/600 A 的连续输出。

技术功能一览:

  • Sicharge-D 400 直流充电器:一款动态高效的 SICHARGE D 紧凑型充电器(型号从 160 到 400 kW 可供选择)
  • Sicharge-D 分配器:完全集成到 SICHARGE-D 环境中,另外两个直流电源插座,紧凑、可定制且易于从正面进入。

主要好处

获得卓越的性能

凭借 400 kW 的连续输出功率和每个插座高达 600 A 的电流,您可以为各种电动汽车充电。全面的动态功率分配加上全方位的便利性可优化充电并提高您的盈利能力。

保持灵活性

使用可调整的功率等级实现全动态充电,可在任何插座上高效充电。SICHARGE-D 的型号从 160 kW 到 400 kW 不等,还有为每种应用量身定制的多种选项。

简化管理

Sifinity Connect套餐(在部分国家/地区可用)自动包含在SICHARGE-D中,有效期为两年。您将简化基础设施的管理,提高透明度、控制力和可用性。

特色功能