保持充电基础设施正常运行的服务
运营电动汽车充电基础设施需要的不仅仅是硬件。可用性、可靠性、网络安全和可扩展性是成功的关键。从调试和培训到数字服务、维护和升级,Siemens eMobility Services在整个生命周期中为运营商、城市、公用事业和车队提供支持。模块化服务随着您的业务而增长。
运营电动汽车充电基础设施需要的不仅仅是硬件。可用性、可靠性、网络安全和可扩展性是成功的关键。从调试和培训到数字服务、维护和升级,Siemens eMobility Services在整个生命周期中为运营商、城市、公用事业和车队提供支持。模块化服务随着您的业务而增长。
通过主动服务、远程监控和快速响应支持,减少停机时间和运营风险,让您的充电基础设施全天候可用。
根据您的增长战略(从个人站点到全国网络)调整服务,同时保持安全性、合规性和长期成本效益。
利用为您的基础设施量身定制的标准化流程、数字工具和专家支持,简化调试、维护、更新和服务管理。
Siemens eMobility 服务涵盖充电基础设施生命周期的每个阶段。模块化服务块允许您精确选择当今需要的内容,并在明天进行扩展。
主要服务领域包括:
• 用于监控、诊断和分析的数字和远程服务
• 为顺利调试提供安装和集成服务
• 现场和备件服务,以减少停机时间
• 用于可预测运营和成本控制的服务协议
• 升级和改造以保持系统为未来做好准备
• 提供培训服务,以积累操作知识
• 用于透明度和服务管理的客户门户
每项服务都旨在提高可用性、减少运营工作量并保护您的投资。

全天候远程服务
凭借全天候可用性,无论何时您需要支持,我们都会随时为您提供帮助,确保您不间断地访问我们的服务,并延长设备的正常运行时间。
客户门户
我们的客户门户网站具有标准和增强的访问权限,可为您提供完整的租户概述、全天候事件报告、透明的票证跟踪、自助资源、资产详细信息以及针对所有租户相关用户的个性化报告。
ExpertNow在您的充电业务最需要时,预订专家,将您的业务直接与我们的团队联系起来。加快任何问题的解决路径,实现最长的充电操作正常运行时间。
车辆集成
车辆集成服务 (Vehicle Integration Services) 确保您的车队和充电基础设施的互操作性。
OCPP 后端集成
对您的后端供应商和 Siemens 充电硬件之间的 OCPP 连接进行全面测试,并在必要时进行调整,可确保其在现场进行无故障通信。


课堂培训
我们在现场进行实践培训,并确保使用我们的充电器亲身体验。
客户现场培训
如果您更喜欢在自己的地点使用自己的充电器和场地条件进行训练,我们很乐意为您服务。
基于网络的培训
我们便捷的现场培训替代方案不需要您的员工出差,可以随时随地从您选择的地点进行访问。
Commissioning Services
我们的调试服务支持您设置和测试新安装的充电器。
现场和维护服务
根据定期维护计划进行预防性维护,并在需要时进行现场干预。
备件服务
无论何时何地,我们都确保备件的可用性和及时交付。
Extended Warranty
充分利用我们额外的 1 年、2 年或 3 年延长保修期。


预防性维护协议
我们的预防性维护服务涵盖日常维护活动,确保您的充电器正常可靠地运行。
长期服务协议
涵盖更长的期限和范围——包括预防性维护协议和其他服务包。
SICHARGE D 电源升级
安装更多功率模块,将充电功率增加到最大 300 kW。
SICHARGE D 线缆管理升级
使用固定在充电器顶部的电缆管理系统升级您的 SICHARGE D。
SICHARGE D CHADeMO 到 CCS 的改造
将过时的 CHADeMO 电缆更改为更需要的 CCS2 电缆类型。
SICHARGE UC 连接升级
远程连接到 Siemens 内部后端,以提供诊断可维护性支持和远程固件升级。