Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIPLUS CMS1200?CMS1200

SIPLUS CMS1200 是一款状态监测系统,可精确地监督传动系统中的机械部件。CMS1200它使用传感器对关键工厂资产进行持续监控,实现全面覆盖。

计划外的生产停机时间可能会导致巨大成本和中断。SIPLUS CMS1200 可尽早发现潜在的错误来源,从而采取主动对策。CMS1200使用 SIPLUS CMS1200 减少开支并提高工厂可用性。CMS1200

该系统分析传感器数据以获得精确的病情状态,以确定有针对性的干预措施的具体问题。它具有成本效益的简单性:无需额外的诊断和可视化软件。

主要好处

提高工厂效率

通过预测性维护提高运营效率、废物管理、可追溯性和环境合规性。利用技术进行能源和生产优化。

降低运营成本

获得数月的问题预警,以降低运营成本。为关键系统提供高可用性。将资产寿命延长多达 15%,减少二氧化碳排放,实现可持续发展。

优化机器性能

进行更快的故障分析,以最大限度地减少停机时间。获取有关机器状态的详细信息,以进行有针对性的运营优化。通过了解机器运行状况来改善您的服务。

特色功能