Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Drivetrain Analyzer Edge?

Drivetrain Analyzer Edge 是一款工业边缘应用,可缩短停机时间,提高联网系统的可持续性。它使用人工智能和数据分析模型实时监控和分析您的 SINAMICS 驱动数据。获得宝贵的本地见解,优化驱动系统,提高生产力、效率和可持续性。

使用 Drivetrain Analyzer Edge Edge 可避免意外停机并降低能耗。持续监控和分析驱动器数据,尽早发现异常和潜在问题。

使用人工智能和数据分析模型,无需额外的传感器即可透明地了解能耗、运营成本和二氧化碳足迹。通过分析驱动器数据来检测机械异常,实现预测性维护。根据您的特定条件自定义 AI 模型。

主要好处

降低能耗和运营成本

使用节能的冷却剂泵实现可持续生产。记录和分析 SINAMICS G120C 驱动数据以延长系统寿命。降低运营和投资成本。

启用预测性维护

无需额外的传感器即可远程监控包装机。通过从 SIPLUS CMS1200 导入相关的振动和状态变量,实现预测性维护。CMS1200

提高机器可用性

分析 SINAMICS G120 驱动数据以检测异常。监控机器状况以改善维护计划。避免机器使用效率低下和增加能源成本,以实现可靠运行。

特色功能

开始吧