Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Drivetrain Analyzer Cloud?

利用云来改善您的传动系统运营。Drivetrain Analyzer Cloud 是一款基于人工智能的应用程序,可优化传动系统的性能、效率和可靠性。通过持续分析设备运行状况和能耗,它有助于避免计划外停机并降低成本。通过单一、直观的界面,全天候全球了解整个分布式车队的运行状况和能源使用情况。

借助 Drivetrain Analyzer Cloud,您可以轻松地将传动系统的每个组件连接到云端。这个应用程序确实是即插即用的。

主要好处

快速获得投资回报率

动力传动系统的预测性维护可在不到一年的时间内实现投资回报。

延长产品寿命

传动系统的使用寿命最多可延长 30%。

降低成本

最多可节省 25% 的维护和优化机器的成本。

特色功能

开始吧