.jpeg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)
Connect Box 支持对厨房用具进行实时监控,帮助您创造最佳的房间条件和库存水平。通过自动化库存跟踪和提供数据驱动的见解,您可以减少浪费并提高运营效率。该系统的预测性维护功能最大限度地减少了停机时间,提高了客户满意度和整体业务绩效。
Siemens Connect Box 是一款支持物联网的智能连接解决方案,旨在简化中小型建筑的楼宇运营。实时了解建筑物的运营情况,确保最佳性能和能源效率。Connect Box 适用于改造和新项目,可与现有楼宇自动化系统无缝集成,可满足各种用例,例如:
Connect Box 建立在灵活、高效和面向未来的原则基础上,旨在与由客户驱动的数百台预解码设备数据库无缝集成,这些设备来自由 150 多家制造商组成的丰富生态系统。它还支持 11 种通信协议,证明了其开放性和多功能性。
受益于顺畅的设置过程,安装和连接在不到一天的时间内完成。与现有的 BMS、自动化系统和云平台无缝集成。
简化日常任务,实时了解建筑物的运营,从而获得最佳性能、能源效率和合规性。
该系统旨在支持各种建筑类型和大小并随您的需求而发展,从而轻松管理改造和扩建并适应客户的不同需求。
Connect Box 采用无缝的集成和安装工作流程,可进行远程配置,并具有适用于台式机、平板电脑和智能手机的直观控制面板用户界面。
Connect Box 利用 BMS 和各种云应用程序等其他平台来不断增强系统的功能并提供更高的透明度。
从精确的能源监控到高效的资产管理,Connect Box 可适应不同的用例。它支持 11 种协议,可与 150 家制造商的 800 多台设备无缝集成。
.jpeg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)
Connect Box 支持对厨房用具进行实时监控,帮助您创造最佳的房间条件和库存水平。通过自动化库存跟踪和提供数据驱动的见解,您可以减少浪费并提高运营效率。该系统的预测性维护功能最大限度地减少了停机时间,提高了客户满意度和整体业务绩效。
.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)
Connect Box 提供精确的实时能源监控和自动报告,以帮助保持对法规的合规性。它与现有系统的无缝集成简化了多座建筑物的管理,优化了能源使用并降低了运营成本。通过预测分析,该系统可以预测维护需求,提高效率并最大限度地减少停机时间。

Connect Box 提供精确的实时能源监控和自动报告,以帮助保持对法规的合规性。它与现有系统的无缝集成简化了多座建筑物的管理,优化了能源使用并降低了运营成本。通过预测分析,该系统可以预测维护需求,提高效率并最大限度地减少停机时间。