Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

两全其美:适用于 Desigo CC 的 S7-1500 HLK

难以满足复杂建筑中不断增长的暖通空调需求?适用于 Desigo CC 的 SIMATIC S7-1500 HVAC 集成 SIMATIC 自动化的可靠性和 Desigo CC 的 HVAC 专业知识——无缝集成,操作直观,专为大规模性能而打造。S7-1500

SIMATIC

如您所需要的那样可靠和一致。

有了 SIMATIC S7-1500 HVAC,您可以信赖久经考验、坚固耐用的组件、高效的工程设计和多年的暖通空调专业知识。S7-1500而且,由于集成到现有系统中,您不仅可以为工厂高效、平稳运行创造最佳条件,还可以保护您的投资。

适用于 Desigo CC 的 S7-1500 HVAC 能为你做什么

适用于 Desigo CC 的 SIMATIC S7-1500 HVAC:一支成功的团队。S7-1500

一个平台,全面控制:Desigo CC 通过 BACnet 和 S7 通信连接 SIMATIC S7-1500 HVAC 和 Desigo PXC,集成了 HVAC、房间、照明和遮阳。S7-1500从现场到建筑物管理的无缝数据流。高效的工程设计,逐步的现代化。

工厂设计工程

高效的工程设计

适用于 Desigo CC 的 S7-1500 HVAC 针对从管理系统到自动化的效率进行了优化。

发电厂解决方案

特别强大

适用于 Desigo CC 的 S7-1500 HVAC 将 SIMATIC 在过程自动化中的强大功能与适用于工业建筑或关键自动化任务的最佳 HVAC 控制相结合。

可扩展

逐步实现现代化

得益于对现有系统的无缝扩展和现代化改造,您可以受益于 Desigo CC 和 S7-1500 HVAC 新一代系统的创新。

网络安全韧性

全方位安全

S7-1500 HVAC 通过 PKI 和集成安全功能(例如专有技术、复制和访问保护)进行定期更新、加密和数据完整性,可满足最高的安全要求。

德国白皮书

白皮书:楼宇自动化的现代化策略

以下白皮书探讨了楼宇自动化现代化的关键方面,并说明了为什么现代化不仅仅意味着更换旧系统,以及如何制定最佳的现代化路线图。仅限德语。