Skip to main content

通过 Desigo™ 实现全面楼宇自动化与控制

极为灵活且可扩展的工厂自动化。Desigo 提供了出色的可扩展性和一致的系统开放性,包含适用于主要设备的大量可自由编程自动化站。由于具有模块化设计,这些 Desigo 自动化站可理想匹配各种规模的项目。Desigo 可用来执行完成全面的管理和系统任务,并具有优化的应用库和节能功能,满足今天和将来的全部自动化与控制需求。

Desigo Control Point

借助于面向小到中等规模楼宇而设计的嵌入式楼宇管理站,可方便地进行操作与监视,从任何位置创造出理想楼宇条件。

Modern building with sleek architecture and blue sky, showcasing Desigo Control Point Xcelerator technology

Desigo PXC 控制器

用于高性能楼宇控制的 Desigo PXC 控制器

Sleek Desigo PXC controller showcasing advanced building automation technology with clean, modern aesthetic.

通过应用解决方案库来提高效率和舒适性

内容丰富且经验证的库包含已测试过的应用程序,有助于显著减少工程组态和调试工作量,提高项目质量,降低楼宇整个生命周期内的运营成本,并显著削减能源消耗。这些库反映了西门子在能源生产、分配和消耗以及高能效应用领域内的数十年经验。

icon-hvac-on-demand-1036x582

能源的生产、分配和消耗

高级控制策略在能源效率与舒适性之间实现优化平衡。例子包括:空调、冷水机、锅炉、供暖和家用热水。

icon-green-leaf-1036x582

绿叶标识显示出能效状况

Desigo 主设备包含的算法可用来验证和控制能量消耗,同时保持优选设备状况和房间舒适性。在楼宇的整个生命周期内,都能确保高能效。

icon-tx2-economyzer-1036x582

Desigo tx2 Economizer:对空调设备进行能量优化控制

Desigo tx2 Economizer 对空调装置进行控制,重点放在能源利用和二氧化碳排放的优化上面。提供给房间的空气总是通过利用价格较有利的能源形式加以调节。利用一个已获得的过程,连续计算空气调节成本,以便能够选择高效的空气输送方式。

icon-tabs-control-1036x582

TABS:独特的混凝土建筑结构控制

利用主动式建筑本体蓄能系统 (TABS),可对整个混凝土板进行加热或冷却。高级控制功能还提供了额外优势,例如,对让水循环流过混凝土结构的泵进行控制的功能。

icon-predictive-heating-1036x582

预测性加热控制器:节约能源和成本

此应用利用室外空气条件(预测或已记录),学习建筑物热响应特性以优化早晨设备开始运行的时间以及晚上停止运行的时间,并对温度设定值进行优化。

icon-heating-degree-days-1036x582

采暖度日数:成功优化的基础

采暖度日数连通建筑物的能源利用率显示出所采取的优化措施是否成功,并早期揭示出设备的薄弱环节。

Desigo 为 BIM 项目提供了完整的产品线

建筑业的未来是实现数字化,而 BIM 是为全面实现高效规划、建设和运行提供支持的正确方法,可将所有相关各方联系在一起。 Desigo 控制器包含广泛的产品,这些产品采用标准 BIM 格式的 BIM 数据;通过这些控制器,可方便地体验建筑业的未来状况。西门子定期更新的 BIM 数据可直接在 REVIT 中使用或连接到 IFC,因此您可以确信,BIM 数据始终是最新的。

bim-graphics-1920x1080

成功案例

适用于主设备的 Desigo 自动化站和控制器是满足所有楼宇建筑要求的出色解决方案。西门子的成功案例说明了一切。

Aïsthi Foundation , 贝鲁特,黎巴嫩, 自动化控制

Aïshti 将购物与艺术结合在一起

  • 通过更优能量条件激发艺术和购物体验
  • 自动化层的 Desigo PX 系统可以控制所有技术领域,确保可持续的楼宇运行
  • 实现节能并满足电气与机械系统的所有控制要求
Dramatically modern, the Aïshti Foundation in Beirut breaks all conventions.