Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
设计人员在计算机工作站使用 NX CAD 工具创建渲染图。
设计中心 Solid Edge

基于价值的许可

停止为未使用的 CAD 插件多付钱。使用共享代币包按需访问扩展的 Designcenter X Solid Edge 功能,这些代币包可帮助您降低成本、提高利用率,并在团队和部门之间高效扩展。

一个带有向下箭头和百分比符号的图标,表示降低的工程成本。

特别优惠:基于价值的许可代币可享受30%的折扣

为您的团队提供折扣代币包,花更少的钱解锁更多功能。

基于价值的许可的工作原理

可通过您的 设计中心 X Solid Edge 订阅、基于价值的许可使用共享的 “令牌” 池来提供对扩展产品开发功能的按需访问。

1。购买代币包
根据团队的需求,从 10、25 或 50 个代币的捆绑包中进行选择。

2。访问高级功能
在需要时启动附加功能,例如模拟、电气布线、创成式设计或人工智能驱动的绘图创建。

3.在使用时消耗代币
代币仅在附加功能处于活动状态时使用。

4。将代币返还到池中
完成后,令牌将自动返回给其他人使用。


简单、高效、成本可控。无需单独购买。

购买基于价值的许可代币

灵活的定价选项旨在与您的团队一起扩展。

长生命周期符号的图标,带有风格化的 Cerberus 头部围成一个圆圈。

特别优惠:基于价值的许可代币可享受30%的折扣

为您的团队提供折扣代币包,花更少的钱解锁更多功能。

团队为何选择基于价值的许可

降低成本并消除浪费

避免过度购买附加组件。只需为您积极使用的功能付费。

扩大整个团队的访问权限

让更多工程师能够利用高级工具,而无需为每个团队成员分配专用许可证。

根据您的需求即时扩展

使用灵活的、基于使用情况的模型按需访问其他功能,不会出现采购延迟或复杂的升级。

统一您的工程工具集

借助广泛的集成功能,扩展您订阅的 Designcenter X Solid Edge 的价值。

c64a334b-ba5a-49a0-b2c0-20958376c679 - whats-new-value-based-licensing-product-tc-1200x600

探索设计中心 Solid Edge 产品

在购买前有疑问吗?

请阅读我们的购买指南,了解 Solid Edge 的连接和许可选项。