扩展 Designcenter X Solid Edge 的强大功能
远离办公桌,与客户和合作伙伴协作,无需昂贵的软件包即可快速捕捉概念,同时将Designcenter X Solid Edge作为产品设计的基础。
使用随附的 Designcenter X Essentials 套件,您可以将设计过程扩展到桌面以外,从而实现更快、更灵活、更具协作性的工程工作流程。

远离办公桌,与客户和合作伙伴协作,无需昂贵的软件包即可快速捕捉概念,同时将Designcenter X Solid Edge作为产品设计的基础。
使用随附的 Designcenter X Essentials 套件,您可以将设计过程扩展到桌面以外,从而实现更快、更灵活、更具协作性的工程工作流程。

利用先进的人工智能预测工具快速迭代设计概念。
简化刀具路径的创建并尽早解决制造限制。
在生产之前运行仿真以验证设计并确保结构完整性。
在轻量级、灵活的设计活动和完整的生产设计之间流畅移动,同时保持数据连续性。
离开工作站时,捕捉想法或快速进行编辑。Designcenter X Essentials 允许您通过基于浏览器的建模从任何设备快速捕获和创建几何图形。在当下回应想法,无缝过渡到Designcenter X Solid Edge进行详细开发。

从初始草图移动到精确的三维几何图形可能是一个障碍,会导致误解和反馈缓慢。在流程的早期将非正式想法转化为准确的三维模型。通过基于 Web 的建模实现快速概念开发和完善,提高与利益相关者的一致性并加快迭代。

从利益相关者那里获得及时、清晰的反馈通常涉及分散的沟通,从而导致延迟和返工。让任何人无需额外的软件即可查看、评论实时设计数据并与之交互。提高反馈质量,减少沟通开销,缩短审查周期。

在工作流程的早期阶段利用可访问的制造功能,让原型设计变得更快、更容易。直接从您的设计中生成快速原型的刀具路径,在投入生产之前验证可制造性。

在开发后期发现产品故障代价高昂,早期验证通常需要专门的工具或资源。使用基于浏览器的可访问分析工具,尽早将仿真引入设计过程。在进行详细验证之前,实现更快的迭代、降低风险并提高对设计性能的信心。

采用更灵活、更具协作性和更高效的设计工作流程。带有 Designcenter X NX Essentials 的 Designcenter X Solid Edge 可帮助你无论身在何处都能发挥出最佳工作效果。