Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
特别优惠

使用 Designcenter Solid Edge 升级您的 CAD

设计中心 X Solid Edge 专为专业机械工程师设计,提供灵活的许可、快速迭代和生产就绪的设计功能。

使用代码 DIGITAL30 结账时第一个订阅期限可享受30%的折扣。

为何选择设计中心 X Solid Edge?

为工程团队提供灵活、由 AI 驱动的 CAD

设计中心 X Solid Edge 将专业 3D CAD 的强大功能与人工智能驱动的功能以及安全 saas 环境的灵活性相结合,可帮助工程团队更快地行动、降低成本并将更好的产品推向市场。

使用内置 CAD、CAM 和 CAE 工具,在一个集成平台上进行设计、仿真和协作。借助云交付,您的团队可以获得自动更新、内置数据管理以及随时随地工作的能力,而无需承受传统 CAD 基础架构的开销。

更快的设计迭代

无需重建功能即可进行更改,并加快产品开发周期。

降低总拥有成本

灵活的基于云的访问减少了 IT 开销和长期许可成本。

集成式仿真

尽早测试和验证设计,使用内置仿真分析工具减少返工。

无缝制造移交

使用互联的 CAD/CAM 工作流程,自信地从设计过渡到生产。

多 CAD 灵活性

无缝导入和处理来自其他 CAD 系统和文件格式的数据。

安全协同

随时随地共享文件、管理设计数据和实时协作。

选择您的订阅计划

我们灵活的订阅套餐(按月或按年计费)允许您通过云托管许可和自动更新来降低 IT 开销、管理成本并轻松扩展业务。

输入验证码 DIGITAL30 结账时第一个订阅期限可享受30%的折扣。

不确定哪种订阅适合您?

并排比较设计中心 X Solid Edge 订阅计划和所含功能。

借助灵活的许可,在需要时获得所需的功能

基于价值的许可允许您使用整个团队的共享令牌包按需访问高级插件。这是扩展设计中心固体边缘功能的一种可扩展、经济实惠的方式。

  • 在需要时混合搭配你想要的附加产品
  • 无需额外购买即可在用户之间共享访问权限
  • 解锁其他功能,如创成式设计、仿真、自动绘图等
精选客户成功案例

各公司如何使用设计中心实边缘

了解团队为何依靠设计中心实边缘来推动创新并更快地将产品推向市场。

Olympia Express 使用西门子 xcelerator 对世界上最好的意式浓缩咖啡机的设计和生产进行现代化改造

这家瑞士意式浓缩咖啡机将一个世纪的工艺与数字创新融为一体。通过采用 Designcenter Solid Edge 和其他西门子 xcelerator 解决方案,该公司将原型设计工作减少了一半,将生产效率提高了 30%,在尊重其永恒传统的同时实现了精确的三维设计。

产品: Designcenter Solid Edge, Teamcenter, 设计中心 NX CAM

“纯粹的力量。用户界面设计得很好。“

瓦西里斯 A.

高等教育团队经理

“易于使用且功能强大的 CAD。“

约翰 T.W.

电气/电子制造工程总监

“强大的同步工作流程和创新的用户界面。“

伊莱亚娜 B.

应用工程师,小型企业(小于 50 名员工)

分享你的反馈

已经是设计中心实体边缘用户了吗?写一篇评论 G2.com, Gartner 同行见解, Capterra,或 获取应用程序 评论通过验证后,您将收到一张 25 美元的礼品卡。