Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
最新版本

Designcenter Solid Edge 2027

直播 | 2026 年 11 月 12 日 | 美国东部时间 11:00 /格林威治标准时间 15:00

了解 Designcenter Solid Edge 2027 中更智能的协助、更快的工作流程和升级的整体设计体验如何帮助团队减少重复工作、快速协作,并轻松地将创意转化为生产。

可以期待什么

  • 深入了解最强大的新功能和增强功能,以改善您的设计工作流程和提高工作效率
  • 产品演示和客户成功案例,了解最新更新如何帮助您克服设计挑战并加快创新之路
  • 与 Siemens 产品专家进行实时问答,为您提供宝贵的见解,以优化您的产品开发流程
  • 独家折扣仅在发布活动期间提供

📅 什么时候: 2026 年 11 月 12 日星期三美国东部标准时间上午 11:00 /格林威治标准时间 15:00

📍哪里: YouTube 直播 (@siemenssoftware)

一个人正在计算机上工作,屏幕上显示了一个狭窄的功能。

经验

成为第一批看到正在运行的新功能和增强功能的人。

学习

了解云中基于人工智能的功能如何加速您的设计工作流程。

参与

提出最棘手的问题,并获得 Siemens 产品专家的实时答案。

加快产品开发

使用 Designcenter 开始转型

  • 无缝扩展 100% 的数据保真度 从初创企业到企业,供应链上下游,从浏览器到桌面。
  • 杠杆 最全面的套件 具有比任何其他 MCAD 更多的集成可选模块的产品工程能力。
  • 根据您独特的业务流程自定义您的工作流程。
一个男人坐在放着电脑的桌子前,一个女人站在桌子旁边指着电脑屏幕上的东西
社区

与 Designcenter 社区保持联系

与全球Siemens Digital Industries Software客户一起分享您的专业知识、提问并寻找答案。

HEI 核心优势社区参与