Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

实心边缘

买家指南

探索套餐选项并学习如何开始使用 Solid Edge。

3x3 动画网格显示了从产品开发到产品优化的步骤。

设计中心 Solid Edge 入门

Select...

Designcenter X Solid Edge作为安全的软件即服务(SaaS)解决方案提供,可提供设计中心Solid Edge的核心功能以及强大的云功能。

主要好处包括:

  • 内置云数据管理
  • 支持云的服务,用于安装、分发和更新
  • 通过临时协作 Teamcenter 共享
  • 支持云的指定用户许可
  • 随时随地在任何设备上访问设计数据
  • 下一代协作工具
  • 增强现实 (AR) 功能

注意:其他Designcenter Solid Edge订阅和许可选项可通过我们全球授权的西门子解决方案合作伙伴生态系统获得。如需更多信息,请联系当地合作伙伴。

Solid Edge Advanced PMI 软件的宣传图片,上面有机械零件的三维模型。

Designcenter X Solid Edge:自动绘图 30%

升级您的设计验证和优化能力,同时降低产品开发成本。

经常问的问题

探索设计中心 Solid Edge 产品