Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
一位坐在电脑前用 Solid Edge 编辑机器人调酒师 3D 模型的女士。
设计中心 Solid Edge

人工智能驱动的产品开发软件

使用用于设计、工程和验证的软件加快产品开发。开始使用易于使用的工具进行机械和电气设计、仿真、制造、技术出版物、数据管理等。

一台 Siemens Xcelerator X Mhero 设备展示在白色背景上。

《设计中心:Solid Edge 2026》简介

深入了解新增功能,从增强的 3D 设计到人工智能驱动的绘图和装配建模功能。

完整的产品开发产品组合

Designcenter Solid Edge是一系列价格合理、易于使用的软件工具,可解决产品开发过程的各个方面。Designcenter Solid Edge 将直接建模的速度和简单性与参数化设计的灵活性和控制相结合,同步技术使之成为可能。

为什么选择设计中心 Solid Edge?

利用可帮助您支持创新、缩短上市时间、提高产品质量、减少错误并帮助您实现价格溢价的工具获得竞争优势。使用适用于整个产品开发过程的完全集成的解决方案取代断开连接的传统设计系统。

30% 加快设计

客户报告说,借助Designcenter Solid Edge和同步技术,新产品设计平均可节省30%至50%的时间。

40% 提高性能

客户表示,他们修改组件的速度比竞争对手的 CAD 软件快 40%,从而节省了时间和资源。

20% 加快协同

Designcenter Solid Edge的客户报告说,与内部团队、供应商和客户合作可平均节省20%的时间。

设计中心 Solid Edge 投资回报计算器

查看从当前 CAD 系统迁移到 Designcenter Solid Edge 时可以节省的时间和成本

Solid Edge Advanced PMI 软件的宣传图片,上面有机械零件的三维模型。

Designcenter X Solid Edge:自动绘图 30%

借助 AI 驱动的绘图自动化,升级设计验证和优化,同时降低开发成本。

客户成功案例

为什么公司选择设计中心 Solid Edge

Siemens Xcelerator X 图片,背景模糊,两个人戴着 VR 头盔,还有两只不同的机械臂。

设计中心 Solid Edge 客户

了解各公司如何加速从设计到制造的创新。

案例分析

通过 CAD 协同提高设计效率

SKARTEK使用Designcenter Solid Edge和Teamcenter来简化从报价到制造的设计和沟通,将总体项目时间缩短了30%。

Person in black shirt standing against white wall with black border, holding a dark object.
Case Study

Leveraging a collaborative CAD environment to improve design efficiency and reduce project time by 30 percent

公司:SKARTEK

行业:工业机械行业

位置:Vlčkovce, Slovakia

西门子软件:Designcenter, Solid Edge, Teamcenter

更好、更快的设计软件。

Joel G.,研发
小型企业

大型装配性能。

图拉尼 N.
应用工程师,小型企业

出色的 3D 设计建模软件。

威廉 H.,
小型企业项目经理

下一代合作

借助我们的下一代云协作解决方案 Teamcenter Share,即时、安全、轻松地与同事、合作伙伴和客户协作。

办公室中用平板电脑审阅项目的团队。

体验 Designcenter 的自由

利用设计和工程行业最全面、最灵活的产品开发软件套件,在不影响数据完整性的情况下无缝扩展业务。借助 Designcenter,您可以按照市场需求的速度发展和探索创新机会。

克尔维特 CAD 设计和完整装配的子装配效果图。

进一步了解 Designcenter X Solid Edge

详细了解 Designcenter X Solid Edge 的功能和可扩展层级。

常见问题解答