Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
男人在计算机终端看着 NX 设计仪表板。

重用 CAD 数据

通过促进知识重复利用,实现削减成本的目标和上市时间的最后期限。我们全面的知识重用解决方案可帮助您一次又一次地利用产品知识,从而最大限度地发挥其价值。

30 天免费试用

试试 NX X:我们的 SaaS CAD 解决方案

NX X 是云端 SaaS NX,通过三种可扩展的座位选项提供 NX 设计功能的全部力量。NX X 可以轻松安装到您的设备上 无缝 连接。建立在 NX 架构之上,您可以继续跨学科协作,零数据丢失,对安全数据管理功能充满信心。

下载 30 天试用版,先试后买。

戴着带有彩色抽象背景的虚拟现实耳机的人

NX 重用 CAD 库

在企业基础上查找可重复使用的知识。NX 提供了丰富的知识库,可供您随时重复使用:可重复使用的设计、标准部件、设计特征、符号、2D 截面、轮廓、曲线、形状和产品模板。您可以快速找到所需内容,并将对象拖放到设计中。

使用重用库中的产品模板时,除了设计建模之外,您还可以实现更多自动化。通过将产品和制造信息、图纸、运动分析、结构仿真和验证检查整合到模板中,实现工程流程的自动化和标准化。

NX 重用库配合使用 NX 中的装配,可快速添加标准零件。

Geolus 3D 模型形状搜索引擎

按形状搜索以查找所有候选零件,无论它们如何命名。通常,你想要的零件是你不知道的零件名称。使用与 Geolus Shape Search 引擎完全集成的 NX,根据其几何结构快速查找与给定示例相似的零件。

通过集成 Geolus Shape Search,降低零件开发成本并支持消除零件扩散的最佳实践。在设计周期的早期,可以使用粗糙零件来查找可以按原样使用或根据需要进行修改的已发布部件。这比从头开始更快,并且会延续公司惯例,例如板厚或孔洞分组。形状搜索结果将在几秒钟内显示。

NX 内的 Geolus 智能形状搜索,显示设计中可使用的现有零件。

数学计算工具

确定设计的强度或耐久性,或计算设计的性能目标。许多工程设计都是从基本计算开始的。此类计算可能早在创建 CAD 几何图形之前就发生。或者,在三维建模期间,可以使用工程计算来驱动设计中的某些参数。对于这两种情况,我们与 枫树 是一个强大的工具。

通过 Maple 获取对代数数学、微分和积分微积分、微分方程和线性代数的支持。NX 和 Maple 可以轻松地交换变量——既可以将设计与其驱动计算关联起来,也可以从 NX 模型中提取属性以用于 Maple 中的进一步计算。无论哪种方式,Maple工作表定义的知识产权都可以轻松地在Teamcenter中进行管理。

eclipse 电梯计算中的数学公式和计算

NX CAD 定制和编程

根据您的特定需求扩展和定制解决方案功能。保留设计过程中的关键知识和设计意图,一直到分析和制造过程。借助可供产品开发人员和应用程序开发人员使用的 NX 编程和定制软件工具,您的公司可以采集、重复使用并持续应用跨产品线的最佳实践。

分析师报告

使用 CAD 功能满足生产力需求

行业研究公司 Lifecycle Insights 解释了如何利用 CAD 来提高机械工程生产力。

计算机上戴眼镜和正装衬衫的男人的灰度剪贴画图像,上面有一辆 SUV 汽车的图像。
案例研究

JCB

一辆 JCB 叉车正在野地里搬运干草。
Case Study

重型装备制造商推动数字化

公司:JCB

行业:重型装备行业

位置:罗斯特 (Rocester), United Kingdom

西门子软件:Geolus, NX, PLM Open, Teamcenter