无需二维图纸,同时确保最终产品符合其工程规范。使用 NX,产品团队可以在三维模型中捕获和共享工程需求,从而允许充分利用设计意图。
人们熟悉 2D 绘图并使用它们来定义成品。2D 绘图包含普遍理解和解释的标准符号系统。但是,在某些情况下,定义制造零件所需的多个冗余数据的存在可能会导致最终的三维形态出现偏差。解释错误、重复错误或修订不一致会导致代价高昂的错误,这些错误很快就会转化为较低的质量和生产率。
几何尺寸和公差 (GDT) 是完整零件定义的重要组成部分。它影响产品实现的大多数领域,包括设计、模具、生产和检验。将 GDT 分别应用于 2D 零件视图和 3D 模型。使用 NX CAD 将 GDT 符号应用于 2D 零件视图和 3D 模型。
使用二维图纸传达下游生产要求给产品开发周期增加了不必要的负担。产品定义的简单更改需要更新的 3D 数字数据,并且需要对与产品相关的所有 2D 文档进行大量工程更改。由于维护此文档需要时间,因此实施产品变更的生命周期会随着相关二维数据范围的扩大而延长。