Skip to main content
用 NX 设计的汽车线束
线束

线束设计软件

充分利用全面集成的 3D 线束设计软件,在复杂装配中设计线束和进行布线。通过 NX CAD 线束布线功能,您可以直接从 NX 产品装配模型制作线束。

白皮书

集成式机电线束设计

了解如何通过集成 ECAD 和 MCAD 进行线束设计,大幅提高效率并在短时间内生产出高质量的产品。

一个人在看着电脑,电脑上面有推土机的数字叠加

创建输出以供制造

NX 可随时为线束制造创建信息,从而缩短生产时间。自动创建线束的展平模型,其中包括电气智能和大量详细信息,例如扎带、夹子和索环,以及连接器的相对位置。

制造商可以使用展平模型作为 3D 夹具设计的参考,也可以轻松创建精确的成形板图纸。

用于制造的 NX 电气管线布置成形板输出。

重用逻辑设计数据

利用 NX 布线和线束设计,因为它使用逻辑设计原理图中的连接和组件信息。您可以从 ECAD 系统快速导入电线和连接数据的网表,并使用向导式界面来创建和修改连接。

NX 管线布置电气端口和逻辑连接。

基于规则的布线可找到优化路径

使用基于规则的布线工具优化拥挤装配中组件之间的布线,这些工具可自动从逻辑设计中创建布线路径和连接。

内置设计规则可检查并执行标准实践,并确保连接性,以降低生产成本和减少装配缺陷。为了快速识别和纠正违例,您可以在设计期间、按需或批处理过程中检查规则。

使用参数化布线模型,您可以更轻松地管理设计更改、分析间隙和干涉,并准确计算电线长度和线束直径。

通过 NX 中的可视标记和故障信息窗口,对出现故障的电气管线布置折弯进行分析检查。

Mechanical-electrical design

Integrate mechanical and electrical workflows using NX and Capital to enable seamless collaboration and data exchange between design teams, reduce errors from manual data transfers and accelerate product development by allowing early detection and resolution of design challenges.

Streamline your workflow with Capital X Panel Designer

Simplify the traditionally manual process of cable routing and wire length updates by connecting NX (mechanical CAD) with Capital X Panel Designer (cloud-native electrical CAD). Integrating your mechanical and electrical design workflows has never been easier within Capital.