Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
佩戴虚拟现实头戴设备的人在未来环境中与机械零件的全息 3D 模型进行互动
人工智能

Designcenter NX CAD 中的人工智能 (AI)

利用 Designcenter NX CAD 中支持人工智能的功能提高设计效率。消除冗余任务,减少点击次数,向副驾驶提问,使用语音命令助手等来优化、自定义和加快工作流程或分析和生成数据。

网络研讨会点播

XR 和 AI 正在改变产品工程的未来

如今,设计方法相互脱节,缺乏设计装配体的规模,物理原型可能很昂贵,而且没有从头到尾创建完整模型的单一来源。在新的沉浸式技术的推动下,我们正处于产品设计的巨大转变的边缘。看看 Siemens 如何拥抱这一变化,应对这些挑战并为未来开发产品。

来自 Design Copilot NX 的 AI 建议的生成式设计,与 NX 沉浸式设计师一起查看

使用 Designcenter NX CAD AI 分析设计数据

提示一个支持人工智能的副驾驶来帮助你在 Designcenter NX software 中进行分析、优化和生成。有了由 Microsoft Phi-3 提供支持的 Industrial Copilot,你可以使用对话界面来获取所需的信息,甚至进行设计更改。

让 Design Copilot NX 指导您完成任务或深入了解数据。例如,向副驾驶询问您所在行业的特定设计流程或如何在特定零件上工作。

您还可以收到有关设计的建议,并了解应如何考虑各种条件或指标。例如,向副驾驶员询问仿真结果或向您展示材料选择的可视化报告,这样您就可以以不会对结构特性或完整性产生负面影响的方式减轻设计的重量。

使用 Designcenter NX CAD AI 优化设计工作流程

使用 Designcenter NX AI 生成工程内容

相关资源