Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
身穿黑色衬衫的人站在带有黑色边框的白墙上,手里拿着一个深色物体。
设计和工程

设计中心

使用最全面的产品开发软件套件,从浏览器到桌面,为您的未来进行设计。

使用 Designcenter 加快产品开发

设计中心适合所有人。使用唯一一套提供无与伦比的可扩展性、灵活性和功能性的完整软件套件加速产品开发。通过将物理世界与 AI 增强型 digital twin 相结合,快速发展和探索创新机会。

可扩展性独特

以 100% 的数据保真度从初创企业无缝扩展到全球 OEM。依靠基于西门子值得信赖的架构和业界领先的 Parasolid 内核的 Designcenter,降低您的拥有成本。

最全面

使用来自 Designcenter NX 和 Solid Edge 的一流产品工程设计软件进行设计。通过可重复使用的令牌许可,按需访问所有功能。

卓越的灵活性

体验西门子 Xcelerator 产品组合中以行业为中心的工作流程、动态设计选项、集成领域工具和数据互操作性。

深蓝色背景上的西门子 Xcelerator 形状。

Siemens Mechanical 设计软件

扩展您的机械设计能力 3D CAD 软件,包括 NX 和 Designcenter Solid Edge。

可重复使用的代币系统

通过基于价值的许可扩展您的能力

使用设计中心 NX 和 Designcenter Solid Edge 中的可重复使用代币系统,根据需要访问扩展功能,降低管理成本。只需支付一次订阅费用即可轻松使用和重复使用功能,一旦用户停止使用支持代币的产品,代币就会添加到团队的总池中。

彩色几何形状,深色背景上有重叠的圆圈和线条
几何建模内核

体验 Parasolid 的优势

无论你使用的是浏览器还是台式机,都可以在 Designcenter NX 和 Designcenter Solid Edge 之间轻松切换,利用各种功能,数据保真度达到 100%。Designcenter NX 和 Designcenter Solid Edge 都建立在 Parasolid 内核之上,它为你提供了无缝的可扩展性和互操作性,可以根据项目要求进行调整。

三个人手里拿着白色拼图拼凑在一起
从设计到制造

多学科 CAD/CAM/CAE 能力

借助 Designcenter NX 和 Designcenter Solid Edge 中用于设计、验证、模拟、可视化、制造等的多学科 CAD/CAM/CAE 功能,向左转移设计流程,更快地将产品推向市场。

西门子的设计中心还包括集成到西门子Xcelerator的仿真、工程、制造、电子、电气和PLM工具。

由工业机器人工程师组成的多元化团队用机器人手臂聚集在桌子旁。
西门子 Designcenter 套件中的设计和工程功能使我们能够更高效地记录复杂的部件、组件和 3D 布局。这有助于我们简化流程,提高每一步的灵活性。
扬·格里布纳, 研究与开发主管, 特雷莫尼亚出行有限公司

了解有关 Designcenter 软件套件的更多信息

浏览设计中心 NX 和 Designcenter Solid Edge 的资源。每种产品都有网络研讨会、电子书、白皮书、信息图表、视频、案例研究、概况介绍等资源库。

Designcenter NX 资源库

设计中心 Solid Edge 资源库