Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
白色背景上的各种电气开关和插座的特写镜头。
开关和插座

三角洲

卓越的设计遇上成熟的技术。DELTA 开关和插座系列结合了前瞻性设计、生态材料和多功能功能,可提高安全性和能源效率。

创新、可靠的设计

具有风格和功能的开关和插座

DELTA 开关和插座具有创新功能,优先考虑安全、能源、效率和舒适度。从充电设备到调节照明和温度,DELTA可以满足日常需求。

  • 快速充电: 使用支持动态功率适应的 USB-A 和 USB-C 端口,为多台设备快速同时充电。
  • 应用广泛:使用运动探测器、百叶窗控制器、恒温器、调光器和探测器增强舒适性和安全性。
  • 一氧化碳 (CO) 保护: 使用世界上第一个经过 VDS 认证的 CO 探测器,呼吸更轻松,有助于减少供暖系统、炉子和锅炉造成的严重事故。
  • 易于安装: 通过接触保护、简单的电线连接、符合人体工程学的释放杆和可见的公差标记来简化安装。

探索产品

无论您是为潮湿的房间、办公室还是生活空间装备,DELTA 开关和插座都专为功能和风格而设计。我们以设计为导向的灵活解决方案有多种颜色和材料可供选择,可增强整个空间的安全性和美学吸引力。

使用 DELTA 开关和插座实现卓越的设计

DELTA解决方案不仅仅是开关和插座,还集成了创新的控制系统,以提高新建、翻新和翻新建筑的舒适性和安全性。了解我们的产品组合如何满足您的各种需求。

显示房间内开关和插座的视频的屏幕截图。

经常问的问题

探索可能性