如果我在控制柜中需要更多空间怎么办?
SINAMICS DCP(直流电源转换器)产品系列将直流-直流转换器的所有组件包含在一个紧凑的设备中。无需额外的工程设计即可立即使用。通过并行连接多个 SINAMICS DCP,轻松实现功率扩展。
作为降压和升压转换器,SINAMICS DCP 可以连接两个不同电压等级的直流电压系统,便于能量交换。这需要更少的组件并节省安装空间。
西门子提供SINAMICS DCP 250kW,该设备可实现高达1200V的输出电压,是设计和实施电动汽车测试台的最佳基础,可满足汽车行业不断增长的要求。
这些 DC-DC 转换器可持续吗?
SINAMICS DCP 技术显著降低了峰值能量负荷,最多可节省 70% 的柴油消耗。在汽车测试台中,SINAMICS DCP充当降压和升压转换器,优化电力驱动单元测试系统中车辆逆变器的电源。
对于旨在提高能源效率的行业来说,整合储能是关键。这就是SINAMICS DCP提供变革性解决方案的原因,该解决方案可以满足现代行业追求更可持续和更节能的实践的需求。
这些直流-直流转换器如何与其他 SIMAMICS 解决方案配合使用?
来自 SINAMICS S120 多轴系统的电机模块是 SINAMICS S120 直流对直流转换器的核心组件。通过添加补充组件,它成为一个完整的 DC-DC 转换器,可以根据应用进行个性化调整。这种模块化方法允许在机械、电气和软件方面轻松集成到SINAMICS S120驱动器系列中。它还能产生协同效应,例如统一的外观和感觉、使用现有的通信接口和通用设计。