Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Functional Specification Studio (FSS)?

FSS 是一款云原生 SaaS 应用,可帮助流程工程师使用结构化、供应商中立和基于标准的工作流程创建、维护和更新功能规范。它桥接了流程和自动化学科,直接在 P&ID 上实现序列的可视化,简化了变更管理,并确保在整个工程生命周期中保持一致、高质量的规范。通过实现早期调整、标准化工程实践和更好地了解设计意图,FSS 可以帮助团队提前避免故障,而不是稍后发现和纠正故障。这种主动方法减少了返工,最大限度地降低了项目风险,并提高了整体工程效率。

Challenge of flexible production systems 1440x1080

关键优势

客户满意度 2

降低后期工程风险

FSS 通过标准化规范、验证完整性以及通过基于可视化 P&ID 的工作流程实现跨学科早期协调,最大限度地减少了成本高昂的后期校正。

分支机构专有技术可用性原版

加快规格创建

自动提取数据、重用类型库并进行实时协作,以减少工程工作量并缩短单元、设备模块和控制模块的规格周期。

文件可用性原件

提高规格质量和一致性

通过使用结构化模板、一致的术语、自动检查和可重复使用的类型实例模型,确保符合 ISA‑88、ISA‑106、MTP、DEXPI 和 AAS。

参与用户图标原创

实现跨学科协作

云原生多用户协作、共享审核工作流程和实时可见性可确保流程、自动化和运营团队之间更好地保持一致。

特色功能

基于标准的功能规范创建

遵循ISA‑88、ISA‑106、MTP和AAS原则,创建结构化、供应商中立的功能规范。FSS 指导工艺工程师定义工厂、单元、EM 和 CM 级别的状态、命令、参数、联锁和操作顺序,确保在整个工程生命周期中规格完整、合规和一致。

基于标准的功能规范创建 FSS (4x3)

基于 P&ID 的可视化和序列创建

通过 DEXPI 导入 P&ID 以自动提取设备、仪器和连接。使用可视化亮点和分步动画直接在 P&ID 上定义和验证操作顺序,从而实现过程和自动化工程团队之间的清晰沟通,并防止在设计阶段的早期出现误解。

COMOS Functional Specification Studio (FSS)-基于 P&ID 的可视化和序列创建 4x3

可重复使用的类型和变体库

建立设备模块 (EM)、过程设备组件 (PEA) 和控制模块的标准化库。FSS 会自动识别导入的 P&ID 中的模式并建议匹配类型。对类型的更改会传播到所有实例,从而确保一致性并缩短相似设备的工程时间。支持变体管理和跨项目重复使用。

COMOS Functional Specification Studio (FSS)-可重复使用的类型和变体库 4x3

自动变更和影响分析

FSS 检测 P&ID 修订版,突出显示修改后的组件,并自动识别受影响的设备模块、序列、控制回路和规格对象。工程师可以通过完全的可追溯性和版本控制来审查、更新和批准变更,从而降低依赖关系被忽视的风险,并避免代价高昂的后期更正。

COMOS Functional Specification Studio (FSS)-自动变更和影响分析 4x3

Functional Specification Studio 入门

Select...

包括什么?

用于功能规格的 SaaS 云应用;标准支持(ISA‑88/106,MTP);EM/PEA 配置;类型库;基于 P&ID 的可视化;序列定义;供应商中立导出。

了解其他人如何使用 COMOS FSS

Select...

制药行业中的 COMOS Functional Specification Studio (FSS)

复杂、受监管的工厂需要完整、一致的规格。FSS 强制执行标准和可追溯性,因此团队可以及早发现问题。动画 P&ID 序列有助于在 FAT/SAT 之前协调质量保证和自动化。

COMOS Functional Specification Studio (FSS) - Pharma

常见问题解答

开始使用