COMOS 使基础工程、管道和仪器仪表等不同学科的组合变得更加容易、更稳定。它在一个完全集成的数据管理平台中提供您的工厂所需的所有重要系统。COMOS 集成软件解决方案为工厂生命周期中的每项挑战和任务提供了正确的解决方案:
- 流程设计
- 工程
- 集成自动化
- 工厂设计
- 工程工作流程管理
- 数据移交和可视化
- 工厂运营
- 虚拟现实、现场操作员培训
- 资产完整性管理
- 工厂和流程现代化
- 实地数字助理
COMOS 使基础工程、管道和仪器仪表等不同学科的组合变得更加容易、更稳定。它在一个完全集成的数据管理平台中提供您的工厂所需的所有重要系统。COMOS 集成软件解决方案为工厂生命周期中的每项挑战和任务提供了正确的解决方案:
COMOS 提供了一种涵盖整个工厂生命周期和所有学科的整体方法。其中央数据平台确保一致、无缝的项目数据流。借助面向对象和开放架构,所有部门都在一个一致、统一的数据库上工作。

智能模板: COMOS 使从提案准备和工程设计到项目完成等所有学科持续实施模块化工程成为可能。智能模块可实现高度的出价和规划灵活性;客户的请求可以单独精确地实现,这可以显著减少过度工程和工程不足的情况。
为保持一致性而设计的配置器: COMOS 中的配置器允许您创建和应用标准化智能模板以实现快速高效的工作——所有这些都无需复杂的编程。任何交互式规划类型,例如管道和仪表图,以及技术规格和零件清单,都是在变体驱动程序的基础上生成的。智能模板可以重复用于后续工程和重新计算。
了解更多关于 模块化工程
始终合规: 得益于集成的电子数据和文件管理,安全和合规工作流程、审批流程和数据映射始终合规。制药行业以及食品和饮料等其他行业可以遵守严格的国家和国际监管机构,例如美国食品药品监督管理局(FDA)和欧洲药品管理局(EMA)。
从一开始就很简单: 早在设计和工程阶段,该软件就基于标准化模板生成必要的文档结构。统一的数据库和严格的对象导向确保了高的数据质量和一致性,这反过来又极大地简化了合规性管理。
无缝文档: 可以轻松检查蓝图和工厂以及材料和供应商规格的一致性,同时可以记录、存档和检索运营资格的测试结果。所有流程均以最佳方式映射,无缝文档可确保将错误率降至最低。自动生成的维护计划还可以实现高效的工厂监督。
了解有关 DDMS 的更多信息 (数据和文件管理系统)
COMOS Mobile Worker 提供:
无处不在的集成: 集成式 COMOS 移动解决方案和 COMOS MRO(维护、维修和大修)模块为管理、规划和组织运营和维护(包括工厂文档)提供了单一系统。可以高效地处理维护订单,可以在现场查看和编辑数据和文档,甚至可以直接在现场进行红线处理。
最大限度地提高了维护水平: COMOS 支持通过资产信息管理系统在中央数据库和移动终端之间进行双向数据交换。这使化学、制药和石油天然气行业的工厂维护人员能够高效地处理维护订单、记录错误信息并创建即时文档。
完全透明: 可以将事件分配给不同优先级的各个组件,从而使服务专家能够全面了解工厂的情况。工厂文档可以持续更新,所有 COMOS 用户都可以立即获得现场反馈。
实时数据: COMOS Mobile Worker Mobile 借助服务器解决方案结合了来自各个来源的数据,从而消除了耗时的后处理步骤和相关错误。无论依赖于 COMOS CAE 系统等西门子工具,还是依赖第三方系统,该服务器都会结合照片、泵的 3D 模型、视频等,为现场员工提供帮助。
更容易找到: COMOS Mobile Worker Mobile 的增强现实和导航功能使现场工作人员能够轻松找到现场设备和问题来源。现场工作人员知道设备位置和最快路线,从而确保最高效率和减少错误。
快速双向交换: COMOS Mobile Worker 可以根据详细的维护工作流程计划高效更换组件,例如泵。员工确认每一个指定的步骤,并在完成后发回信号,表明泵已更换。双向操作模式可确保始终正确记录当前状态,从而更容易为审计做准备。
了解更多关于 COMOS Mobile Worker。
数字化棕地工厂: 为棕地启用而定制的解决方案允许集中管理数据,从而改善维护计划并加快重新调试。面向对象的数据模型和开放系统架构使您可以随时轻松地将工程和运营阶段的数据和文档(1D/2D/3D)导入到工厂生命周期管理系统。
从数据到 digital twin: 可以从所有类型的文档(包括图像文件和 PDF)中创建智能基础数据。例如,创新技术可用于根据无人机图像或激光扫描记录和数字化工厂的最新图像。这为digital twin奠定了基础,使现有工厂部分的改造或扩建更加高效。
快速重新调试,提高生产率: 使用一个中央平台,较新的工厂可以更高效地运行,同时可以可靠地对旧工厂进行现代化改造。COMOS 会立即显示不一致的数据,并将工厂的 “设计” 状态与 “建成” 状态进行比较。
了解更多关于 Brownfield 的智能数据。