为什么 Security 经理?
访问和利用智能和集成的安全管理。使用 Security Manager to:
- 通过直观的界面使用统一的自动化工作流程简化安全任务
- 集中管理所有系统的日常安全操作和事件 通过
- 监控和洞察提高整体安全性
保护人员和资产,增强建筑弹性并确保业务连续性。<br/>
提供多种订阅。请参阅下面的常见问题解答。
访问和利用智能和集成的安全管理。使用 Security Manager to:
随时随地监督门和建筑物的出入。集中管理身份和权限。允许用户使用智能手机开门,简化体验。
实现流程自动化,加快员工入职和离职速度,并提高整体安全性。通过定义有权批准或拒绝请求的人员来执行公司政策。
通过分析 KPI 仪表板提供的安全数据,提高物理安全性、业务连续性和系统正常运行时间。可视化独特的访问事件,衡量房间或建筑物的利用率,并确定维护候选人。
集中管理身份、访问权限和证书。轻松自动加入和离线用户。
随时随地授予门和建筑物的访问权限。允许用户使用智能手机开门。
整合 Security 现有访问控制系统(SiPass, SIPORT) 重复使用现有硬件并保护您的投资。
通过分析 KPI 仪表板提供的安全数据,提高物理安全性、业务连续性和系统正常运行时间。生成和安排 KPI 报告。
可视化每座建筑物的独特访问事件。根据授予访问权限的事件数量来衡量房间或建筑物的利用率。
通过分析警报或利用率异常值作为故障指标,确定维护候选人。
通过全面的历史访客仪表板跟踪和分析一段时间内的访客模式,从而增强安全性并优化资源分配。
通过打印带有客户特定徽标的访客通行证并启用在线访客预登记,提高访客满意度。
访问有关现场访客的详尽报告,并主动获得针对房东和访客的电子邮件提醒。
自动化与员工入职和离职相关的流程。
通过定义谁有权批准或拒绝请求,执行公司政策和规则,规则无一例外。基于 Web 的直观门户允许用户批准访问请求,而无需了解底层流程。
在西门子房地产瑞典集团内部,有26个办事处与 Building X Security 经理将提高安全性,减少食物浪费并降低清洁成本。

公司:西门子房地产,瑞典
位置:瑞典
西门子软件:Building X
未来愿景:“通过实时数据 [...],我们很快意识到建筑物占用率下降了60-70%。有了这个新的重点,我们可以更轻松地将精力集中在保护建筑资源上。“-瑞典西门子房地产首席执行官米歇尔·穆萨
简化门等建筑资产的维护活动。了解与COVID相关的封锁后的建筑物使用情况。
使用 Security 负责实时数据收集的经理,以确定进入办公室的人数。监测发现,建筑物占用率下降了60-70%以上。
了解入住率的大幅下降可以更好地分配资源。食物浪费减少了40%,清洁成本节省了20%。