为什么 Operations Manager?
随时随地实时操作和监控建筑设备和应用程序。使用 Operations Manager 可以:
- 通过从单一点监控多个站点来提高生产力和透明度
- 通过更快的问题响应时间和减少设备停机时间来增强业务连续性
- 通过远程监控减少运营和差旅费用
随时随地实时操作和监控建筑设备和应用程序。使用 Operations Manager 可以:
从单一点跟踪大量站点。提高透明度,智能地为决策提供信息。访问汇总的事件统计数据和操作,并查看互联站点和设备的实时更新。
获取有关运营问题的即时通知。数据点值会即时更新,输入命令会立即处理,直至楼宇自动化控制级别。
通过云端安全轻松地访问您的现场系统。通过全天候远程监控,避免不必要地前往建筑物。
远程查看每座建筑物的状态并对问题的根本原因进行故障排除。使用交互式图表深入到设备层面,分析警报和积分历史记录。通过远程控制设定值来积极调整建筑物控制系统。
此外,无需对网络环境进行侵入性更改即可远程连接到您的本地系统,并且无需VPN即可查看建筑物管理软件。
自动记录和存储所有数据点的值和事件。在交互式图表中查看数据历史记录以分析不同的时间段,同时突出显示需要用户注意的潜在问题。
通过易于理解的 KPI 监控租户舒适度并提高建筑物健康状况的透明度。
根据实时数据计算舒适状态,如果在任何建筑物中检测到的性能低于平均水平,则自动获得信号。通过电子邮件和短信随时了解建筑系统的运营问题,并在它们影响租户之前采取纠正措施。
通过顺利连接 Brightly Asset Management Software 来创建和管理工单
通过智能工单管理集成快速反应和修复问题。根据系统检测到的事件自动创建它们,或者在分析警报后手动创建它们。根据工作单输入管理事件生命周期(状态更改)。
编译设备数据点以建立故障检测并加快工作流程。访问我们以领域知识为后盾的庞大规则库,以应对独特的挑战。该库包含数百条基于 ASHRAE 标准的预定义分析规则,适用于空气分布、供暖、冷冻水、仪表等领域。
要使用 Operations Manager,你的建筑物需要连接到 Building X 平台并将数据发送到 Building X 平台。连接可能看起来很复杂,但事实并非如此。了解我们的简化解决方案:
Mobile Energietechnik GmbH 运营着一支由移动供暖设备组成的车队,需要一种远程查看其加热器和系统的概览的方法。他们实现了 Building X Operations Manager 应用程序。