Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

在线研讨会点播:HVAC 监控和 FDD

了解实时数据和故障检测如何更快地识别根本原因。

为什么 Comfort AI?

优化租户的建筑舒适度和体验。使用建筑物和环境数据来预测最佳室内条件并使其自动调整。使用 Comfort AI 可以:

  • 通过无缝的全天候监控改善租户体验
  • 访问和分析来自一个仪表板的视觉数据,轻松评估和提高舒适度
  • 利用实时数据提高合规性并节省能源
主要特征

通过人工智能驱动的控制改变租户的舒适度

监控建筑物间的舒适度合规性

使用简单的仪表板快速发现建筑物和楼层上在您确定的舒适范围之外运行的空间。

查看详细的房间清单以评估舒适度关键绩效指标,例如舒适度合规性、HVAC 状态、室内温度和 Comfort AI 活动状态。

在投资组合中的不同建筑物和地点之间轻松切换。

来自 Building X Comfort AI 应用的控制面板屏幕截图。

确保最佳的室内条件

监控室内温度,确保温度保持在配置的舒适范围内。

使用实时和历史数据生成有关房间舒适状态的见解,使您可以获得每分钟的详细视图。

来自 Building X Comfort AI 应用程序的埃尔兰根楼层状况截图。

只需点击一下即可开启/关闭 Comfort AI

在维护期间,立即在建筑物、楼层或房间层面激活或停用人工智能驱动的舒适度优化。

无需等待或重新训练 AI 模型即可重新激活 Comfort AI。

来自 Building X Comfort AI 应用程序的埃尔兰根室温屏幕截图。

准备好开始了吗?让我们来谈谈连接。

要使用 Comfort AI,你的建筑物需要连接到 Building X 平台并将数据发送到 Building X 平台。连接可能看起来很复杂,但事实并非如此。了解我们的简化解决方案:

  • 访问不受供应商限制的网关,这些网关可与您现有的数据收集解决方案配合使用
  • 将所有数据提取到一个中央数据湖中,所有 Building X 应用程序都使用该数据湖
  • 向提供连接和实施帮助的服务团队和生态系统合作伙伴寻求帮助

了解有关连接的更多信息

Illustration of Building X showing app connectivity.
案例研究

SYK 和芬兰的坦佩雷大学

芬兰大学地产(SYK)是拥有和维护坦佩雷大学大楼的公司,拥有并维护着拥有11,000多名学生的建筑,该公司已经彻底重新考虑了其建筑维护方法。

对建筑物维护进行现代化改造

公司:天空

西门子软件:Building X

未来愿景:即使温度波动、不可预见的损坏、不稳定的能源需求和不断变化的用户行为,也能保持建筑物的舒适度。

行业用例

了解不同行业如何使用 Comfort AI

Select...

学术建筑必须是最佳的学习环境,这样学生才能集中精力,在学习中脱颖而出。

Comfort AI 使用基于天气和占用数据的自动温度控制。这使您可以通过实时调整条件来创建最佳的学习环境。

一群五名大学生在校园里散步,身后是大学大楼。

经常问的问题