Energy Manager
优化能耗并监控可持续性关键绩效指标。通过范围 1、2 和 3 的实时视图跟踪成本和碳排放足迹。检测异常和效率低下情况,并使用历史数据预测能源使用情况。
了解更多 >
访问专注于核心建筑运营的全套应用程序。使用现成的应用程序或使用我们的开放 API 开发定制应用程序。 使用基于人工智能的强大分析来做出自信的决策并增加储蓄。
使用适用于所有应用程序的通用仪表板享受无缝体验。登录一次即可浏览每个应用程序的直观用户界面。所有数据均来自一个中央存储库,以提供一致的见解和报告。
使用我们的云原生解决方案安全地连接您的建筑物,确保数据始终处于最新状态。使用实时数据在当下做出快速而准确的决策。使用历史数据进行预测和预算规划。
探索并发现特定用例所需的解决方案。每个应用程序都以订阅为基础提供,因此您可以根据需要进行扩展。应用程序从建筑物组合中的集中数据存储库中提取。
由于全球39%的排放来自建筑物,因此需要加大能源和可持续发展优化力度。商业建筑也在流失资金,其中 75% 的能源效率低下。
改变现状,为建筑物做好准备, 还有你的钱包,为了未来。
建筑物必须始终是安全的空间。为了确保建筑物和租户的安全,你需要实时了解正在发生的事情。通过有关火灾和未经授权的访问等安全和安保事件的可靠通知,保持领先地位。知道谁在你的建筑物里以及什么时候。
通过对建筑物系统完全透明来节省成本。借助实时数据可视化和强大的分析,再加上实时事件生成,您可以优化运营计划和维护。这确保了建筑物用户的安全和舒适,并延长了建筑物的使用寿命。
在一个地方访问整个建筑投资组合的信息可以简化管理。详细的可视化有助于阐明对运营的见解,而集中式数据池则支持基准测试。
根据您的需求和工作流程开发新应用程序或扩展当前应用程序。
Building X 提供 API 管理器,便于轻松集中访问我们所有的开放 API。它还带有内置分析服务,可通过自定义分析来丰富这些服务,以获得更多见解。