介绍 API 管理器
当您获取 API 产品时,您将获得 Building X API Manager。它包括:
- 每个 API 的大量文档以及 OpenAPI 规范 (OAS) 文档和资源
- 常见的开发界面
- 计算机用户身份验证和授权以及计算机用户密钥轮换
- 通过标准化认证和通用域语言和 API 标准进行安全的数据交换
当您获取 API 产品时,您将获得 Building X API Manager。它包括:
读取数据并为控制点发出命令。获得建筑物的结构管理功能,包括设备定位以及地点、设备和设备的自动装载。通过利用这些产品,您可以跨平台无缝集成这些元素。
从数据点读取数据或向执行器点发出命令。每个设备可以管理多个点,这些点可以收集数据或执行命令,例如更换恒温器或打开/关闭阀门。
需要: 订阅 Operations Manager
订阅指标: 通话次数/年:6,000,000*
*使用结构 API 共享配额
为X楼内建筑创建和管理详细的结构蓝图。该API简化了建筑物内设备位置的组织,并支持自动数据设置流程。
需要: 订阅 Operations Manager
订阅指标: 通话次数/年:6,000,000*
*与运营 API 共享配额
从辅助点值源无缝采集虚拟设备的点值,丰富了 Building X 时间序列数据和使用该数据的应用程序。通过利用此产品,您可以跨平台无缝集成这些元素。
将来自各种来源的点值,例如非联网电表的仪表读数或公用事业数据,整合到X楼。这样可以确保即使不是直接从边缘设备接收的点值也能存储和访问。
需要: 订阅 Operations Manager
订阅指标: 通话/年:1,000,000
充分利用与能源自动化场景、能源性能评估和应用程序开发的便捷集成。通过利用此产品,开发人员可以跨平台无缝集成这些元素。
从数据点读取数据或向执行器点发出命令。每个设备可以管理多个点,这些点可以收集数据或执行命令,例如更换恒温器或打开/关闭阀门。
需要: 订阅 Energy Manager
订阅指标: 每年通话:2,500
将来自各种来源的点值,例如非联网电表的仪表读数或公用事业数据,整合到X楼。这样可以确保即使不是直接从边缘设备接收的点值也能存储和访问。
需要: 订阅 Energy Manager
订阅指标: 通话/年:25,000
利用身份和访问权限的自动管理。通过使用此产品,您可以跨平台无缝集成这些元素。此 API 产品是 Security Manager 应用程序的附加组件。
创建和管理身份并为身份分配配置的权限。使用此 API 将 Security Manager 应用功能和数据集成到工作流和应用中。
需要: 订阅 Security Manager
订阅指标: 通话/年:6,000,000
高效检索接入系统和安全管理器服务生成的事件、警报和用户活动。通过利用此产品,您可以跨平台无缝集成这些元素。此 API 产品是 Security Manager 应用程序的附加组件。
从访问系统和安全管理器服务检索事件、警报和用户操作。使用 API 将 Security Manager 功能和数据集成到工作流和应用程序中,以进行报告和调查。
需要: 订阅 Security Manager
订阅指标: 通话/年:6,000,000
访问防火面板设备配置、警报和事件检索。通过利用此产品,您可以跨平台无缝集成这些元素。此 API 产品是的附加组件 Fire Manager 应用程序。
访问连接到 Building X 的防火面板中的事件数据,为第三方解决方案提供详细的事件信息,以自动执行和优化适当的操作。
需要: 订阅 Fire Manager
订阅指标: 通话/年:100,000
在 Lifecycle Twin 应用中创建和管理投资组合、用户、资产和运营工具等实体,支持广泛的数字双胞胎功能。
需要: 订阅 Lifecycle Twin
订阅指标: 每个 API 集成量/年