为什么要进行误报检测和诊断?
滋扰警报器会耗尽安全团队精力,抬高成本并削弱对门禁系统的信任。False Alarm Detection and Diagnostics 结合了高级分析、机器学习和我们的安全专业知识,可持续减少门禁警报和门禁警报,因此您的团队可以专注于真正重要的威胁。
滋扰警报器会耗尽安全团队精力,抬高成本并削弱对门禁系统的信任。False Alarm Detection and Diagnostics 结合了高级分析、机器学习和我们的安全专业知识,可持续减少门禁警报和门禁警报,因此您的团队可以专注于真正重要的威胁。
通过消除滋扰警报器的噪音,我们可以帮助您的安全团队对真实事件保持警惕。更少的误报意味着减少操作员的疲劳,并在重要时做出更快、更自信的响应。
我们会尽可能远程识别和解决问题,从而减少昂贵的现场访问需求。当技术人员确实需要出席时,他们会带着正确的见解和零件到达现场,从而最大限度地缩短维修时间。
月度和季度报告使您可以清晰、记录在案的警报趋势和所采取的纠正措施视图。这有助于做好审计准备,并帮助您满怀信心地满足 HIPAA 和 GDPR 等监管要求。

当滋扰警报器得到控制时,您的操作员将停止对每一次警报进行二次猜测。误报检测和诊断关联当前和历史访问控制数据,包括日志、用户行为和系统配置,以区分真实事件和虚假事件。结果是一个可靠的系统,您的团队可以自信地做出响应,从而降低了真正威胁被忽视的风险。

每一次不必要的现场调查都会使员工远离更高价值的工作,并增加您的运营成本。通过远程诊断,查明门控警报器和门禁警报器的根本原因,我们降低了物理检查的频率。当需要访问时,技术人员会及时到达现场并配备齐全,从而缩短服务行程并保持预算的可预测性。

误报检测和诊断会定期提供报告,以确定最容易产生警报的门槛,解释可能的原因并建议优先采取的纠正措施。我们会与您一起审查这些发现,并共同商定后续步骤,无论是调整访问政策、更新硬件还是优化安全协议。随着时间的推移,您的系统会大大改善。
强制开门警报和门禁开门警报是所有物理门禁系统 (PACS) 中最常见的事件之一。当同一扇门一次又一次地触发它们时,操作员就会开始将其拒之门外,这时真正的安全事件就有可能被忽视。
误报解决是访问健康管理的可选附加组件,可将诊断转化为行动。机器学习模型分析您的警报数据,找出产生最多警报的门以及每个警报背后最可能的原因。然后,Siemens 数字服务中心的工程师审查调查结果,确认当前警报状态,并在技术可能的情况下代表您远程采取纠正措施。
这样可以减少警报噪音,操作员可以专注于重要的警报,并且您可以在交互式仪表板中关注进度。