跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Camera Health Reporting?

监控系统面临越来越大的压力,这些压力来自老化的摄像头、日益严格的监管审查以及被动维护的局限性。关键的摄像机故障通常要等到为时已晚才被忽视——缺少证据和延迟响应会增加安全性和合规性风险。当维护处于被动状态时,只有在损坏发生后才会发现故障,从而导致昂贵的紧急维修、安全漏洞和审计风险。

西门子的 Camera Health Reporting 将监控维护从被动转变为主动和预测性。该服务可以更频繁地对所有摄像机进行功能和运行状况检查,在性能问题影响安全性或合规性之前及早发现这些问题,并提供符合GDPR 和 EN50710 标准的内置人员匿名化功能的自动化审计就绪报告。结果是,视频监控系统在最重要的时候始终处于运行状态、合规性并准备就绪。

一个人拿着大挂锁和发光数据块的笔记本电脑前的等距插图。

尽早发现问题

更频繁地按需对所有摄像机进行健康检查。在无声故障和性能下降升级为安全漏洞或合规风险之前将其发现。

主动防止故障

在摄像机离线或视频质量下降之前,通过预测分析识别预警信号。主动规划维护,避免在最后一刻进行昂贵的紧急维修,降低停机风险。

毫不费力地合规

自动生成符合 GDPR 和 EN50710 标准的报告,内置人员检测和匿名功能。无需手动记录,使用带时间戳的透明测试记录快速响应审计。

成果

代表反应式安全工作流程的图标。

频繁的摄像机功能和运行状况检查

Camera Health Reporting 使您能够更频繁地在需要时对整个摄像机资产进行健康检查。该服务不依赖偶尔的定期检查,而是通过更频繁地报告测试结果来定期查看摄像机运行状况,从而确保在性能问题影响安全性或合规性之前及早发现它们。

蓝绿色重叠语音气泡图标,大气泡内有齿轮符号。

预测性测试和维护

该服务不仅限于检测,还使用预测分析在摄像机离线或视频质量下降之前识别预警信号。这使您可以主动规划维护,在故障中断运营之前安排维修并降低停机风险,从而从被动维护方法转变为预测性维护方法。

带有盾牌的图标代表安全合规性不受干扰。

具有隐私保护的自动审计就绪报告

Camera Health Reporting 会自动生成符合 GDPR 和 EN50710 标准的报告。内置人员检测和匿名化功能可在健康测试期间保护隐私。无需手动记录,透明的、带时间戳的测试记录使您可以立即响应审计并放心地通过审计。