Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要提高系统性能?

停止对建筑系统问题做出反应。开始防止他们。System Performance Advanced 由西门子专家提供持续诊断、根本原因分析和远程解决方案,因此您可以减少停机时间、削减维护成本并保持运营平稳运行。一项托管服务可实现全面的可见性、更快的操作和长期的系统可靠性。

降低成本

通过及早发现问题并远程解决问题来削减维护费用。减少紧急维修、减少计划外停机时间和更明智地使用资源有助于降低总运营成本。

员工工作效率

让您的团队摆脱被动故障排除的困扰。优先洞察和远程专家支持使设施工作人员可以专注于高价值的任务,而不是追逐警报。

系统可靠性和生命周期

让建筑系统在更长的时间内保持最佳性能。持续监控和主动维护可延长正常运行时间,延长设备寿命并确保持续运行。

成果

market-analyisis-bold-green-icon-1280x720

自动诊断和早期检测

持续分析系统数据,在性能问题、异常和风险影响运营之前将其检测出来。尽早发现问题,避免代价高昂的中断,保持建筑系统的平稳运行,无需依赖人工检查或被动警报。

development-implementation-bold-green-icon-1280x720

系统级根本原因识别

超越表面警报,发现潜在的控制、通信和配置问题。通过确定真正的根本原因,可以更快、更有效地解决问题,从而避免重复出现故障并减少诊断工作量。

seal-of-approval-bold-green-icon-1280x720

按优先顺序排列的高影响力行动

并非所有问题都具有同样的分量。System Performance Advanced 根据研究结果对可靠性和运营的影响对结果进行排名,因此您的团队和 Siemens 专家可以将精力集中在最重要的地方,用更少的资源推动更好的结果。

performance-bold-green-icon-1280x720

远程定向维护

Siemens 专家可以远程解决许多系统问题,以缩短响应时间并最大限度地减少现场访问的需求。这可以加快修复速度,降低服务成本,减少对日常建筑运营的干扰。

scalable-bold-green-icon-1280x720

集中式多站点可见性

提供单个或多个站点的系统性能的统一视图。设施和服务团队在整个产品组合中获得一致的透明度。使大规模比较、管理和优化建筑运营变得更加容易。

devops-bold-green-icon-1280x720

集成的工作流程和持续优化

将诊断与票务、上报和服务执行相结合,实现远程专家和本地团队之间的无缝协调。结合持续的性能跟踪和专家审查,高级系统性能推动了可靠性和成本效益的长期改进。