跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要进行访问权限审查?

访问权限迅速过时。员工流动、角色变动和不断变化的法规使得仅靠人工操作几乎不可能保持权限的准确性。我们的访问权限审查服务会持续监控您的访问控制系统,分析配置并提供可操作的报告,这样您就可以在不消耗团队时间的情况下维护安全、合规的环境。

苹果钱包手机访问权限 2

关键优势

用更少的精力增强安全性

自动监控和分析取代了容易出错的手动审查,确保快速准确地识别过时或不必要的权限。您的团队在审计上花费的时间更少,而将更多时间花在重要的工作上。

你可以证明的 Compliance

自动生成的报告为您提供符合 HIPAA 和 PCI DSS 等法规的书面证据。这意味着减少审计意外情况,降低罚款风险,增强对安全态势的信心。

更低的成本,更好的数据

通过举报多余的持卡人和过时的权限,ARR 可以帮助您削减不必要的许可费用。消除审查过程中的人为错误也意味着您所依据的数据是可靠的。

成果

代表反应式安全工作流程的图标。

安全、最新的访问环境

不再与个人角色相匹配的权限是一种隐性责任。Access Rights Review 会持续监控您的访问控制系统并标记偏离一致的配置,因此只有授权人员才能到达敏感区域。结果是建筑环境更加安全,未经授权进入的间隙更少。

带有盾牌的图标代表安全合规性不受干扰。

审计就绪合规文档

要满足 HIPAA 或 PCI DSS 等监管要求,就需要进行彻底、一致的记录保存。Access Rights Review 会自动生成全面的报告,并随时通过客户互动门户网站提供这些报告。当审计员要求提供证据时,您已准备就绪,并附上当前的权限状态和明确的建议。

张开双手的图标代表舒适度可变性

时间和预算掌握在你手中

手动访问审查会消耗数小时的熟练劳动力,并且仍然会留出错误的余地。通过自动化监控、分析和报告周期,Access Rights Review 可以让您的安全人员腾出时间专注于更高价值的职责。它还识别了多余的持卡人许可证,将例行审查转化为切实的成本节省机会。